Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UCF201 |
UCF206-18 |
UCF211-32 |
UCF214 |
UCF215 |
UCF218 |
UCF307 |
UCF308 |
UCF309 |
UCF311 |
UCF313 |
UCF314 |
UCF316 |
UCF318 |
UCFC204 |
UCFC206 |
UCFC207 |
UCFC208 |
UCFC210 |
UCFC212 |
UCFC218 |
UCFL210 |
UCFL217 |
UCFL218 |
UCFS322 |
UELF208 |
UKF207 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Lagereinheit | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Fixierung | Anzahl der Bohrungen | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 572.0 | ||
18.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | 28.575 | Threaded pins | 4 | 1000.0 | ||
41.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | 50.8 | Threaded pins | 4 | 3066.0 | ||
95.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 5100.0 | ||
111.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 5851.0 | ||
254.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 10729.0 | ||
78.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 2070.0 | ||
40.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 2614.0 | ||
51.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 3300.0 | ||
81.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 5831.0 | ||
97.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 7256.0 | ||
187.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 19958.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 12013.0 | ||
411.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 17793.0 | ||
8.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rundflansch | - | Threaded pins | 4 | 679.0 | ||
17.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rundflansch | - | Threaded pins | 4 | 1265.0 | ||
37.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rundflansch | - | Threaded pins | 4 | 1537.0 | ||
26.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rundflansch | - | Threaded pins | 4 | 1902.0 | ||
37.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rundflansch | - | Threaded pins | 4 | 2790.0 | ||
44.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rundflansch | - | Threaded pins | 4 | 4623.0 | ||
312.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rundflansch | - | Threaded pins | 4 | 13120.0 | ||
34.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Threaded pins | 2 | 1973.0 | ||
127.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | 85 | Threaded pins | 2 | 7668.0 | ||
152.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Threaded pins | 2 | 9645.0 | ||
686.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | 110 | Threaded pins | 4 | 37845.0 | ||
17.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Eccentric locking collar | 4 | 1750.0 | ||
18.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Adapter sleeve | 4 | 1100.0 |
Loading...
Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Werkstoff - Lagerkugeln | Stahl | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Normalausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Lagereinheit
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Fixierung
Anzahl der Bohrungen
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften