Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UCP211-32 |
UCP315 |
UELP205 |
UELP206 |
UELP207 |
UELP209 |
UELP210 |
UELP212 |
UELP213 |
UELP214 |
UELP308 |
UELP309 |
UELP310 |
UELP312 |
UKP205 |
UKP207 |
UKP211 |
UKP212 |
UKP215 |
UKP217 |
UKP306 |
UKP310 |
UKP315 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Fixierung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.8 | Threaded pins | 3101.0 | ||
298.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Threaded pins | 12147.0 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eccentric locking collar | 813.0 | ||
46.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eccentric locking collar | 1215.0 | ||
21.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eccentric locking collar | 1463.0 | ||
29.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eccentric locking collar | 2140.0 | ||
34.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eccentric locking collar | 2480.0 | ||
62.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eccentric locking collar | 4533.0 | ||
80.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eccentric locking collar | 5528.0 | ||
93.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eccentric locking collar | 6035.0 | ||
46.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eccentric locking collar | 3002.0 | ||
56.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eccentric locking collar | 4379.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Eccentric locking collar | 5824.0 | ||
120.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eccentric locking collar | 8187.9995 | ||
10.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Adapter sleeve | 708.0 | ||
39.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Adapter sleeve | 1290.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Adapter sleeve | 2759.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Adapter sleeve | 3878.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Adapter sleeve | 5658.0 | ||
103.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | Adapter sleeve | 8464.0 | ||
25.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Adapter sleeve | 1625.0 | ||
68.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Adapter sleeve | 5276.0 | ||
197.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Adapter sleeve | 14252.0 |
Loading...
Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Werkstoff - Lagerkugeln | Stahl | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Fixierung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften