Bearbeitete Nadellager

Bearbeitete Nadellager
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 9.7 - 143.5 mm / [Außendurchmesser] 49.7 mm


Bei der Auswahl der Nadellager von NADELLA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Nadellager liegt 9.7 und 143.5 mm. Der Außendurchmesser liegt 49.7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNA1007
RNA1035
RNA1065
RNA2055
RNA2105
RNA3035
RNA3060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Gewicht
(g)

40.80 €

1 4 Arbeitstage 9.713.0

90.28 €

1 4 Arbeitstage -150.0

146.87 €

1 4 Arbeitstage 78.3306.0

183.62 €

1 4 Arbeitstage 68.8361.0

381.85 €

1 4 Arbeitstage 119.2941.0

194.81 €

1 4 Arbeitstage 49.7545.0

269.85 €

1 4 Arbeitstage 78.3810.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Stahl
Abstand Normale lichte Höhe Innenring Ohne Innenring Schmierung Groove mit Form des Loches(en)
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 100 °C.

Technischer Support