Hybrid-Axial-Radial-Nadellager / RAX□□□

Hybrid-Axial-Radial-Nadellager / RAX□□□
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 27.5 - 45.5 mm / [Breite] 14.2 - 22.2 mm


Bei der Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager von NADELLA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Außendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager ist konfigurierbar und liegt 27.5 und 45.5 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 14.2 und 22.2 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RAX730

Teilenummer
RAX730
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.43 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 22.2 Innerer/äußerer Ring, Material Rostfreier Stahl Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn
Lagerkugeln, Material Rostfreier Stahl Käfig Stahl Schmierung Für Fett- oder Öl
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 63.0

Sie befinden sich auf der Seite für Hybrid-Axial-Radial-Nadellager / RAX□□□, die Teilenummer ist RAX730.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RAX730.

Technischer Support