Rollenlager / AR□□□, AX□□□, ARZ□□□, AXZ□□□

Rollenlager / AR□□□, AX□□□, ARZ□□□, AXZ□□□
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17.1 - 170.5 mm / [Außendurchmesser] 22.4 - 90.4 mm / [Breite] 2.8 - 22.2 mm


Bei der Entscheidung über die Rollenlager von NADELLA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rollenlager liegt zwischen 17.1 und 170.5 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 22.4 und 90.4 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 2.8 und 22.2 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AR1460110
AX685110
AX890120
AXZ5.5917
AXZ82035.4
NA1012
NA3045
RAXF715
RAXPZ420
RAXPZ445
RNA3040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Innerer/äußerer Ring, Material Präzision (JIS) Lagerkugeln, Material Winkeleinstellung Käfig Abstand Innenring Schmierung Produktauswahl Dichtung Temperaturbereich Gewicht
(g)

453.00 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlKlasse 0Rostfreier StahlNicht Winkel verstellbar----Komplette axiale Rolle--20 bis + 120 °C.572.0

393.85 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier Stahl-Rostfreier Stahl-Stahl---Axial - Nadelrollenkranz nur--20 bis + 120 °C.142.0

433.25 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier Stahl-Rostfreier Stahl-Stahl---Axial - Nadelrollenkranz nur--20 bis + 120 °C.238.0

61.88 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier Stahl-Rostfreier Stahl-Stahl---Axial - Rolle mit einem in der Unterlegscheibe und die Platte--20 bis + 120 °C.5.0

83.93 €

1 4 Arbeitstage -35.4-Rostfreier Stahl-Rostfreier Stahl-Stahl---Axial - Rolle mit einem in der Unterlegscheibe und die Platte--20 bis + 120 °C.31.0

-

1 auf Anfrage ----Klasse 0--StahlNormale lichte HöheMit InnenringGroove mit Form des Loches(en)-Keiner. Lager öffnen-20 bis + 100 °C.50.0

-

1 auf Anfrage ----Klasse 0--StahlNormale lichte HöheMit InnenringGroove mit Form des Loches(en)-Keiner. Lager öffnen-20 bis + 100 °C.710.0

50.23 €

1 4 Arbeitstage -31.514.2Rostfreier Stahl-Rostfreier Stahl-Stahl--Für Fett- oder Öl---20 bis + 120 °C.22.0

242.53 €

1 4 Arbeitstage -35.4-Rostfreier Stahl-Rostfreier Stahl-Stahl--Für Fett- oder Öl---20 bis + 120 °C.91.0

226.66 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier Stahl-Rostfreier Stahl-Stahl--Für Fett- oder Öl---20 bis + 120 °C.216.0

260.12 €

1 4 Arbeitstage 55.4---Klasse 0--StahlNormale lichte HöheOhne InnenringGroove mit Form des Loches(en)-Keiner. Lager öffnen-20 bis + 100 °C.672.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn

Technischer Support