Spannmodul, EV Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EV-10/30-3
EV-12-3
EV-15/40-4
EV-15/63-4
EV-16-4
EV-20-4
EV-20/75-5
EV-20/120-5
EV-20/180-5
EV-32-5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Spannfläche Pneumatischer Anschluss Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

55.94 €

1 5 Arbeitstage 310x30M3<= 6--2015199320

37.08 €

1 4 Arbeitstage 3Ø 12M3<= 6--1015068111

57.15 €

1 3 Arbeitstage 415x40M526-201328945

60.42 €

1 5 Arbeitstage 415x63M526-201329065

40.69 €

1 8 Arbeitstage 4Ø 16M3<= 6--1015068215

44.62 €

1 3 Arbeitstage 4Ø 20M3<= 6--1015068319

61.80 €

1 3 Arbeitstage 520x75M526-2013291130

65.54 €

1 4 Arbeitstage 520x120M526-2013292190

71.20 €

1 5 Arbeitstage 520x180M526-2013293270

64.88 €

1 5 Arbeitstage 5Ø 32M3<= 6--1015068534

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Membran TPE-U(PU) Max. Umgebungstemperatur(°C) 40
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support