Führungswagen für Profilschienen / SNS / kurzer Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Standard Kugelwagen BSHP aus Stahl


Definition Bauform Kugelwagen

KriteriumBezeichnungKurzzeichen (Bsp.)
FNS
BreiteFlanschF  
SchmalS  
BreitB  
CompactC  
LangeNormal N 
Lang L 
Kurz K 
HoheStandardhöhe  S
Hoch  H
Niedrig  N
 

SNS – Schmal Normal Standardhöhe R1622 ... 2.

221303469516_DE

Eigenschaften und Bestellung

Dynamikwerte
Geschwindigkeit: vmax = 5 m/s
Beschleunigung: amax = 500 m/s2
(Wenn Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Schmierhinweis
▶ Erstbefettet

Hinweis
Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO.
Kugelwagen der Gr. 55 und Gr. 65 finden Sie im Kapitel "Schwerlast Kugelwagen BSHP aus Stahl" im Anschluss an dieses Kapitel.



Optionen und Materialnummern

GrößeKugelwagen
mit Größe
VorspannungsklasseGenauigkeitsklasseDichtung bei Kugelwagen
ohne Kugelkettemit Kugelkette
C0C1C2C3NHPXPSSLS1)DSSSLS1)DS
15R1622 19   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
20R1622 89   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
25R1622 29   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
30R1622 79   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
35R1622 39   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
45R1622 49   432022
 1  4328202Z222Y
  2 328202Z222Y
   38202Z222Y
E.g.:R1622 7 1   3  20     

1) Nur bei Genauigkeitsklassen N und H und bei XP in Vorspannungsklasse C1.
 

Vorspannungsklassen
C0 = Ohne Vorspannung (Spiel)
C1 = Leichte Vorspannung
C2 = Mittlere Vorspannung
C3 = Hohe Vorspannung
Dichtungen
SS = Standarddichtung
LS = Leichtlaufdichtung
DS = Doppellippige Dichtung
Legende
Graue Ziffern = keine Vorzugs-Variante/Kombination
(z. T. längere Lieferzeiten)


Bestellbeispiel
Optionen:
▶ Kugelwagen SNS
▶ Größe 30
▶ Vorspannungsklasse C1
▶ Genauigkeitsklasse H
▶ Mit Standarddichtung, ohne Kugelkette
Materialnummer: R1622 713 20

Masbild und Spezifikationen

221303469516_DE

221303469516_DE

 
 a) für O-Ring
    Größe 15: Ø 4 · 1,0 (mm)
    Größe 20 - 45: Ø 5 · 1,0 (mm)
    Schmierbohrung bei Bedarf öffnen (siehe Kapitel Schmierung).
b) Schmiernippel Größe 15 - 20:
   Trichterschmiernippel DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm
   Bei Verwendung anderer Schmiernippel Einschraubtiefe 5 mm beachten!
   Schmiernippel Größe 25 - 45:
   Kegelschmiernippel DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm
   Bei Verwendung anderer Schmiernippel Einschraubtiefe 8 mm beachten!
   Schmiernippel im Lieferumfang enthalten (unmontiert).
   Anschluss allseitig moglich.
GrößeMaße  (mm)
AA1A2A3B+0,5B1E1E2E8E9HH1H21)H22)K1K2K3K4
153417159,558,239,2262624,556,702419,9016,3016,2010,0011,603,203,20
2044222012,075,049,6323632,507,303025,3520,7520,5513,8013,803,353,35
2548242312,586,257,8353538,3011,503629,9024,4524,2517,4518,605,505,50
3060302816,097,767,4404048,4014,604235,3528,5528,3520,0021,706,056,05
3570353418,0110,577,0505058,0017,354840,4032,1531,8520,5022,006,906,90
4586434520,5137,697,0606069,8020,906050,3040,1539,8527,3029,308,208,20
GrößeMaße (mm)Masse (kg)Tragzahlen3) (N)Tragmomente3) (Nm)
 

221303469516_DE

221303469516_DE

221303469516_DE

N3N6±0,5S2S5S9TV1mCC0MtMt0MLML0
156,010,3M44,5M2,5x3,5605,00,15986012700951206887
207,513,2M56,0M3x5606,00,352340029800300380200260
259,015,2M67,0M3x5607,50,502860035900410510290360
3012,017,0M89,0M3x5807,00,853650048100630830440580
3513,020,5M89,0M3x5808,01,255180080900111017407201130
4518,023,5M1014,0M4x710510,02,40864001320002330356015402350

1) Maß H2 mit Abdeckband
2) Maß H2 ohne Abdeckband
3) Tragzahlen und Tragmomente für Kugelwagen ohne Kugelkette. Tragzahlen und Tragmomente für Kugelwagen mit Kugelkette  Seite.12
    Die Festlegung der dynamischen Tragzahlen und Tragmomente basiert auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.
    Häufig werden jedoch nur 50 000 m zugrunde gelegt. Hierfür gilt zum Vergleich: Werte CMt und ML nach Tabelle mit 1,26 multiplizieren.

Teilenummer
R162211320
R162211420
R162212320
R162219420
R162221320
R162221420
R162222320
R162229420
R162231320
R162231420
R162232320
R162239420
R162241420
R162242320
R162249420
R162261410
R162271420
R162279420
R162281320
R162281420
R162282320
R162289420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Vorspannung Genauigkeit Nominale Teilenummer Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
[MA] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MB] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MC] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
Kompatible Linearführungen T Dimension
(mm)

82.08 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 1524[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)159860127008787120wechselbar60

78.20 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 1524[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)159860127008787120wechselbar60

83.72 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 1524Mittlere VorspannungHochklasse (Hoch)151242416002151151110-60

79.78 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 1524SpielNormalklasse (Normal)151242416002151151110-60

109.44 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2536[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)252860035900360360510wechselbar60

104.21 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2536[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)252860035900360360510wechselbar60

111.64 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2336Mittlere VorspannungHochklasse (Hoch)253603645234643643454-60

106.32 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2336SpielNormalklasse (Normal)253603645234643643454-60

133.34 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 3448[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)3565268101934219221921424-80

127.01 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 3448[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)3565268101934219221921424-80

133.34 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 3448Mittlere VorspannungHochklasse (Hoch)3565268101934219221921424-80

127.01 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 3448SpielNormalklasse (Normal)3565268101934219221921424-80

159.93 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 4560[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)45108864166320448644862961-105

167.91 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 4560Mittlere VorspannungHochklasse (Hoch)45108864166320448644862961-105

159.93 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 4560SpielNormalklasse (Normal)45108864166320448644862961-105

365.03 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 6390[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)652167202800007400740011100-150

117.85 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2842[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)30459906060610461046731-80

117.85 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2842SpielNormalklasse (Normal)30459906060610461046731-80

95.79 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2030[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)202340029800260260380wechselbar60

91.22 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2030[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)202340029800260260380wechselbar60

97.69 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2030Mittlere VorspannungHochklasse (Hoch)202948437548479479328-60

93.04 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2030SpielNormalklasse (Normal)202948437548479479328-60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Führungswagen SNS - Schmal Normal Standardhöhe Ausführung - Schiene Standardschiene Werkstoff Kohlenstoffstahl
Anzahl Führungswagen 1 Kugelausrichtung Mittel, Schwerlastausführung Kugelkäfige Nicht im Lieferumfang
Schmierung Mit Schmiermittel imprägnierter Führungswagen Ausführung - Wälzkörper Balls Set / Einzelteile nur Führungswagen
Schmierart Mit auf Lithium basierendem Fett befüllt L Dimensionstyp Standard seal Dichtungstyp Standarddichtung

Technischer Support