Führungswagen für Profilschienen / SLS / kurzer Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Standard Kugelwagen BSHP aus Stahl


Definition Bauform Kugelwagen

KriteriumBezeichnungKurzzeichen (Bsp.)
FNS
BreiteFlanschF  
SchmalS  
BreitB  
CompactC  
LängeNormal N 
Lang L 
Kurz K 
HöheStandardhöhe  S
Hoch  H
Niedrig  N
 

SLS – Schmal Lang Standardhöhe R1623 ... 2.

221303469527_DE

Eigenschaften und Bestellung

Dynamikwerte
Geschwindigkeit: vmax = 5 m/s
Beschleunigung: amax = 500 m/s2
(Wenn Fcomb > 2.8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Schmierhinweis
▶ Erstbefettet

Hinweis
Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO.
Kugelwagen der Gr. 55 und Gr. 65 finden Sie im Kapitel "Schwerlast Kugelwagen BSHP aus Stahl" im Anschluss an dieses Kapitel.



Optionen und Materialnummern

GrößeKugelwagen
mit Größe
VorspannungsklasseGenauigkeitsklasseDichtung bei Kugelwagen
ohne Kugelkettemit Kugelkette
C0C1C2C3NHPXPSSLS1)DSSSLS1)DS
15R1623 19   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
20R1623 89   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
25R1623 29   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
30R1623 79   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
35R1623 39   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
45R1623 49   432022
 1  4328202Z222Y
  2 328202Z222Y
   38202Z222Y
E.g.:R1623 7 1   3  20     

1) Nur bei Genauigkeitsklassen N und H und bei XP in Vorspannungsklasse C1.
 

Vorspannungsklassen
C0 = Ohne Vorspannung (Spiel)
C1 = Leichte Vorspannung
C2 = Mittlere Vorspannung
C3 = Hohe Vorspannung
Dichtungen
SS = Standarddichtung
LS = Leichtlaufdichtung
DS = Doppellippige Dichtung
Legende
Graue Ziffern = keine Vorzugs-Variante/Kombination
(z. T. längere Lieferzeiten)


Bestellbeispiel
Optionen:
▶ Kugelwagen SLS
▶ Größe 30
▶ Vorspannungsklasse C1
▶ Genauigkeitsklasse H
▶ Mit Standarddichtung, ohne Kugelkette
Materialnummer: R1623 713 20

Maßbild und Spezifikationen

221303469527_DE

221303469527_DE

 
 a) Für O-Ring
    Größe 15: Ø 4 · 1,0 (mm)
    Größe 20 - 45: Ø 5 · 1,0 (mm)
    Schmierbohrung bei Bedarf öffnen (siehe Kapitel Schmierung).
b) Schmiernippel Größe 15 - 20:
    Trichterschmiernippel DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm
    Bei Verwendung anderer Schmiernippel Einschraubtiefe 5 mm beachten!
    Schmiernippel Größe 25 - 45:
    Kegelschmiernippel DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm
    Bei Verwendung anderer Schmiernippel Einschraubtiefe 8 mm beachten!
    Schmiernippel im Lieferumfang enthalten (unmontiert).
    Anschluss allseitig möglich.
GrößeMaße (mm)
AA1A2A3B+0,5B1E1E2E8E9HH1H21)H22)K1K2K3K4
153417159,572,653,6262624,556,702419,9016,3016,2017,2018,803,203,20
2044222012,091,065,6325032,507,303025,3520,7520,5514,8014,803,353,35
2548242312,5107,979,5355038,3011,503629,9024,4524,2520,8021,955,505,50
3060302816,0119,789,4406048,4014,604235,3528,5528,3521,0022,706,056,05
3570353418,0139,0105,5507258,0017,354840,4032,1531,8523,7525,256,906,90
4586434520,5174,1133,5608069,8020,906050,3040,1539,8535,5037,508,208,20
GrößeMaße (mm)Masse (kg)Tragzahlen3) (N)Tragmomente3) (Nm)
 

221303469527_DE

221303469527_DE

221303469527_DE

N3N6±0,5S2S5S9TV1mCC0MtMt0MLML0
156,010,3M44,5M2,5x3,5605,00,201280018400120180120180
207,513,2M56,0M3x5606,00,452960041800380540340490
259,015,2M67,0M3x5607,50,653730052500530750530740
3012,017,0M89,0M3x5807,01,10460006690080011607401080
3513,020,5M89,0M3x5808,01,70667001160001440250012902240
4518,023,5M1014,0M4x710510,03,201110001900003010512027304660

1) Maß H2 mit Abdeckband
2) Maß H2 ohne Abdeckband
3) Tragzahlen und Tragmomente für Kugelwagen ohne Kugelkette. Tragzahlen und Tragmomente für Kugelwagen mit Kugelkette  Seite.12
    Die Festlegung der dynamischen Tragzahlen und Tragmomente basiert auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.
    Häufig werden jedoch nur 50 000 m zugrunde gelegt. Hierfür gilt zum Vergleich: Werte CMt und ML nach Tabelle mit 1,26 multiplizieren.

Teilenummer
R162311320
R162311420
R162319420
R162321320
R162321420
R162322420
R162329420
R162331420
R162339420
R162341420
R162349420
R162371320
R162371420
R162379420
R162381320
R162381420
R162389420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Vorspannung Genauigkeit Nominale Teilenummer Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
[MA] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MB] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MC] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
Kompatible Linearführungen T Dimension
(mm)

94.65 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 1524[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)151280018400180180180wechselbar60

90.14 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 1524[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)151280018400180180180wechselbar60

91.93 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 1524SpielNormalklasse (Normal)151612823184227227227-60

126.12 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2536[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)253730052500740740750wechselbar60

120.13 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2536[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)253730052500740740750wechselbar60

122.54 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2336Mittlere VorspannungNormalklasse (Normal)254699866150945945932-60

122.54 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2336SpielNormalklasse (Normal)254699866150945945932-60

146.39 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 3448[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)3584042146160315031502822-80

146.39 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 3448SpielNormalklasse (Normal)3584042146160315031502822-80

184.35 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 4560[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)45139860239400645164515872-105

184.35 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 4560SpielNormalklasse (Normal)45139860239400645164515872-105

142.62 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2842[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)305796084294146214621361-80

135.81 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2842[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)305796084294146214621361-80

135.81 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2842SpielNormalklasse (Normal)305796084294146214621361-80

110.37 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2030[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)202960041800490490540wechselbar60

105.15 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2030[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)202960041800490490540wechselbar60

124.55 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2030SpielNormalklasse (Normal)203729652668680680617-60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Führungswagen SLS - Schmal Lang Standardhöhe Ausführung - Schiene Standardschiene Werkstoff Kohlenstoffstahl
Anzahl Führungswagen 1 Kugelausrichtung Mittel, Schwerlastausführung Kugelkäfige Nicht im Lieferumfang
Schmierung Mit Schmiermittel imprägnierter Führungswagen Ausführung - Wälzkörper Balls Set / Einzelteile nur Führungswagen
Schmierart Mit auf Lithium basierendem Fett befüllt L Dimensionstyp Standard seal Dichtungstyp Standarddichtung

Technischer Support