Führungswagen für Profilschienen / R1651

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Standard Kugelwagen BSHP aus Stahl


Definition Bauform Kugelwagen

KriteriumBezeichnungKurzzeichen (Bsp.)
FNS
BreiteFlanschF  
SchmalS  
BreitB  
CompactC  
LängeNormal N 
Lang L 
Kurz K 
HöheStandardhöhe  S
Hoch  H
Niedrig  N
 

FNS – Flansch Normal Standardhöhe R1651 ... 2.

221303469538_DE

Eigenschaften und Bestellung

Dynamikwerte
Geschwindigkeit: vmax = 5 m/s
Beschleunigung: amax = 500 m/s2
(Wenn Fcomb > 2.8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Schmierhinweis
▶ Erstbefettet

Hinweis
Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO.
Kugelwagen der Gr. 55 und Gr. 65 finden Sie im Kapitel "Schwerlast Kugelwagen BSHP aus Stahl" im Anschluss an dieses Kapitel.



Optionen und Materialnummern

GrößeKugelwagen
mit Größe
VorspannungsklasseGenauigkeitsklasseDichtung bei Kugelwagen
ohne Kugelkettemit Kugelkette
C0C1C2C3NHPXPSSLS1)DSSSLS1)DS
15R1651 19   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
20R1651 89   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
25R1651 29   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
30R1651 79   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
35R1651 39   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
45R1651 49   432022
 1  4328202Z222Y
  2 328202Z222Y
   38202Z222Y
E.g.:R1651 7 1   3  20     

1) Nur bei Genauigkeitsklassen N und H und bei XP in Vorspannungsklasse C1.
 

Vorspannungsklassen
C0 = Ohne Vorspannung (Spiel)
C1 = Leichte Vorspannung
C2 = Mittlere Vorspannung
C3 = Hohe Vorspannung
Dichtungen
SS = Standarddichtung
LS = Leichtlaufdichtung
DS = Doppellippige Dichtung
Legende
Graue Ziffern = keine Vorzugs-Variante/Kombination
(z. T. längere Lieferzeiten)


Bestellbeispiel
Optionen:
▶ Kugelwagen FNS
▶ Größe 30
▶ Vorspannungsklasse C1
▶ Genauigkeitsklasse H
▶ Mit Standarddichtung, ohne Kugelkette
Materialnummer: R1651 713 20

Maßbild und Spezifikationen

221303469538_DE

221303469538_DE

 
 a) Für O-Ring
    Größe 15: Ø 4 · 1,0 (mm)
    Größe 20 - 45: Ø 5 · 1,0 (mm)
    Schmierbohrung bei Bedarf öffnen (siehe Kapitel Schmierung).
b) Empfohlene Position für Stiftbohrungen (Maße E4 siehe Kapitel Befestigung)
    An dieser Position können fertigungsbedingt Vorbohrungen
    vorhanden sein. Sie sind zum Aufbohren geeignet.
c) Schmiernippel Größe 15 - 20:
    Trichterschmiernippel DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm
    Bei Verwendung anderer Schmiernippel Einschraubtiefe 5 mm beachten!
    Schmiernippel Größe 25 - 45:
    Kegelschmiernippel DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm
    Bei Verwendung anderer Schmiernippel Einschraubtiefe 8 mm beachten!
    Schmiernippel im Lieferumfang enthalten (unmontiert).
    Anschluss allseitig möglich.
d) An dieser Position können fertigungsbedingt Verschlussstopfen vorhanden sein.
    Vor der Montage entfernen.
 
GrößeMaße (mm)
AA1A2A3B+0,5B1E1E2E3E8E9HH1H21)H22)K1K2K3K4
154723,51516,058,239,238302624,556,702419,9016,3016,208,009,63,203,20
206331,52021,575,049,653403532,507,303025,3520,7520,5511,8011,83,353,35
257035,02323,586,257,857454038,3011,503629,9024,4524,2512,4513,65,505,50
309045,02831,097,767,472524448,4014,604235,3528,5528,3514,0015,76,056,05
3510050,03433,0110,577,082625258,0017,354840,4032,1531,8514,5016,06,906,90
4512060,04537,5137,697,0100806069,8020,906050,3040,1539,8517,3019,38,208,20
GrößeMaße (mm)Masse
(kg)
Tragzahlen3)
(N)
Tragmomente3)
(Nm)

221303469538_DE

221303469538_DE

221303469538_DE

N1N2N6±0,5S1S2S5S9TV1mCC0MtMt0MLML0
155,24,4010,34,3M54,5M2,5x3,5605,00,20986012700951206887
207,75,2013,25,3M66,0M3x5606,00,452340029800300380200260
259,37,0015,26,7M87,0M3x5607,50,652860035900410510290360
3011,07,9017,08,5M109,0M3x5807,01,103650048100630830440580
3512,010,1520,58,5M109,0M3x5808,01,605180080900111017407201130
4515,012,4023,510,4M1214,0M4x710510,03,00864001320002330356015402350

1) Maß H2 mit Abdeckband
2) Maß H2 ohne Abdeckband
3) Tragzahlen und Tragmomente für Kugelwagen ohne Kugelkette. Tragzahlen und Tragmomente für Kugelwagen mit Kugelkette  Seite.12
    Die Festlegung der dynamischen Tragzahlen und Tragmomente basiert auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.
    Häufig werden jedoch nur 50 000 m zugrunde gelegt. Hierfür gilt zum Vergleich: Werte CMt und ML nach Tabelle mit 1,26 multiplizieren.

Teilenummer
R165111320
R165111420
R165112320
R165119420
R165121320
R165121420
R165122320
R165129420
R165131320
R165131420
R165132320
R165139420
R165141320
R165141420
R165142320
R165149420
R165151410
R165161410
R165171320
R165171420
R165172320
R165179420
R165181320
R165181420
R165182320
R165189420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Vorspannung Genauigkeit Nominale Teilenummer Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
[MA] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MB] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MC] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
Kompatible Linearführungen T Dimension
(mm)

90.63 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 1524[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)159860127008787120wechselbar60

86.32 €

1 Verfügbar 71 Arbeitstage 1524[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)159860127008787120wechselbar60

90.63 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 1524Mittlere VorspannungHochklasse (Hoch)151242416002151151110-60

86.32 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 1524SpielNormalklasse (Normal)151242416002151151110-60

120.83 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2536[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)252860035900360360510wechselbar60

115.08 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2536[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)252860035900360360510wechselbar60

120.83 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2336Mittlere VorspannungHochklasse (Hoch)253603645234643643454-60

115.08 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2336SpielNormalklasse (Normal)253603645234643643454-60

144.32 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 3448[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)3565268101934219221921424-80

137.45 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 3448[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)3565268101934219221921424-80

144.32 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 3448Mittlere VorspannungHochklasse (Hoch)3565268101934219221921424-80

137.45 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 3448SpielNormalklasse (Normal)3565268101934219221921424-80

181.77 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 4560[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)45108864166320448644862961-105

173.10 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 4560[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)45108864166320448644862961-105

181.77 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 4560Mittlere VorspannungHochklasse (Hoch)45108864166320448644862961-105

173.10 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 4560SpielNormalklasse (Normal)45108864166320448644862961-105

231.17 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 5370[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)55137340174000369036905550-120

395.10 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 6390[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)652167202800007400740011100-150

133.92 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2842[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)30459906060610461046731-80

127.52 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2842[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)30459906060610461046731-80

133.92 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2842Mittlere VorspannungHochklasse (Hoch)30459906060610461046731-80

127.52 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2842SpielNormalklasse (Normal)30459906060610461046731-80

105.75 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2030[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungHochklasse (Hoch)202340029800260260380wechselbar60

100.70 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2030[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte VorspannungNormalklasse (Normal)202340029800260260380wechselbar60

105.75 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2030Mittlere VorspannungHochklasse (Hoch)202948437548479479328-60

100.70 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2030SpielNormalklasse (Normal)202948437548479479328-60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Führungswagen FNS - Flansch Normal Standardhöhe Ausführung - Schiene Standardschiene Werkstoff Kohlenstoffstahl
Anzahl Führungswagen 1 Kugelausrichtung Mittel, Schwerlastausführung Kugelkäfige Nicht im Lieferumfang
Schmierung Mit Schmiermittel imprägnierter Führungswagen Ausführung - Wälzkörper Balls Set / Einzelteile nur Führungswagen
Schmierart Mit auf Lithium basierendem Fett befüllt L Dimensionstyp Standard seal Dichtungstyp Standarddichtung

Technischer Support