Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Miniatur-Kugelwagen
Bauformen Miniatur-Kugelwagen
SNS - Schmal, Normal, Standardhöhe, R0442 ... ..
BNS – Breit, Normal, Standardhöhe, R0443 ... ..
Alle Stahlteile des Führungswagens sind aus korrosionsträgem, martensitischem Stahl.
Die Führungswagen werden auf einer Montagehilfe geliefert.
Größe | Genauigkeitsklasse | Materialnummern Führungswagen | |
Spiel 9 | Vorspannung 1 | ||
7 | P | - | R0442 712 01 |
H | R0442 793 01 | R0442 713 01 | |
N | R0442 794 01 | - | |
9/M3 | P | – | R0442 812 01 |
H | R0442 893 01 | R0442 813 01 | |
N | R0442 894 01 | – | |
12 | P | – | R0442 212 01 |
H | R0442 293 01 | R0442 213 01 | |
N | R0442 294 01 | – | |
15 | P | – | R0442 512 01 |
H | R0442 593 01 | R0442 513 01 | |
N | R0442 594 01 | – | |
20 | P | – | R0442 012 01 |
H | R0442 093 01 | R0442 013 01 | |
N | R0442 094 01 | – |
Größe | Maße (mm) | |||||||||||||||
A | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H11) | H12) | V1 | E1 | E2 | K | N3 | N5 | S2 | |
7 | 17 | 7 | 5,0 | 24,0 | 14,9 | – | 8 | 6,5 | – | 2,0 | 12 | 8 | – | 2,5 | – | M2 |
9/M3 | 20 | 9 | 5,5 | 31,0 | 20,7 | – | 10 | 8,0 | – | 2,8 | 15 | 10 | – | 3,0 | – | M3 |
12 | 27 | 12 | 7,5 | 34,8 | 21,6 | – | 13 | 10,0 | – | 3,3 | 20 | 15 | – | 3,5 | – | M3 |
15 | 32 | 15 | 8,5 | 43,0 | 27,2 | 46 | 16 | 12,0 | 12,65 | 4,7 | 25 | 20 | 4 | 4,0 | 2,1 | M3 |
20 | 46 | 20 | 13,0 | 66,0 | 45,1 | 69 | 25 | 17,5 | 18,15 | 7,0 | 38 | 38 | 4 | 6,0 | 3,1 | M4 |
1) ohne Längsdichtung
2) mit Längsdichtung
Größe | Gewicht Führungswagen (g) | Tragzahlen (N) | Tragmomente (Nm) | ||||
C1) | C01) | Mt2) | Mt02) | ML2) | ML02) | ||
7 | 9 | 860 | 1400 | 3,1 | 5,1 | 1,9 | 3,2 |
9/M3 | 16 | 1180 | 2100 | 5,4 | 9,6 | 3,6 | 6,4 |
12 | 33 | 2310 | 3470 | 13,7 | 20,6 | 7,9 | 11,8 |
15 | 47 | 4200 | 6260 | 31,2 | 46,3 | 18,3 | 27,0 |
20 | 177 | 7900 | 12230 | 81,4 | 126,0 | 51,7 | 80,0 |
1) Gerechnete Werte nach DIN 636, Teil 2
2) Gerechnete Werte (abgeleitet von C, C0)
Die Festlegung der dynamischen Tragzahlen und Momente basiert auf 100 000 m Hubweg.
Häufig werden jedoch nur 50 000 m zugrundegelegt. Hierfür gilt zum Vergleich: Werte C, Mt und ML nach Tabelle mit 1,26 multiplizieren.
Alle Stahlteile des Führungswagens sind aus korrosionsträgem, martensitischem Stahl.
Die Führungswagen werden auf einer Montagehilfe geliefert.
Size | Accuracy class | Part numbers for runner blocks | |
Clearance 9 | Preload 1 | ||
9/M3 | P | – | R0443 812 01 |
H | R0443 893 01 | R0443 813 01 | |
N | R0443 894 01 | – | |
12 | P | – | R0443 212 01 |
H | R0443 293 01 | R0443 213 01 | |
N | R0443 294 01 | – | |
15 | P | – | R0443 512 01 |
H | R0443 593 01 | R0443 513 01 | |
N | R0443 594 01 | – |
Größe | Maße (mm) | |||||||||||||||
A | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H11) | H12) | V1 | E1 | E2 | K | N3 | N5 | S2 | |
9/M3 | 30 | 18 | 6,0 | 39,0 | 31,3 | – | 12 | 9,0 | 9,65 | 2,8 | 21 | 12 | – | 3,2 | – | M3 |
12 | 40 | 24 | 8,0 | 44,5 | 34,5 | – | 14 | 10,0 | 10,65 | 3,3 | 28 | 15 | – | 4,0 | – | M3 |
15 | 60 | 42 | 9,0 | 55,5 | 45,0 | 58,5 | 16 | 12,0 | 12,65 | 4,7 | 45 | 20 | 4 | 4,5 | 2,1 | M4 |
1) ohne Längsdichtung
2) mit Längsdichtung
Größe | Gewicht Führungswagen (g) | Tragzahlen (N) | Tragmomente (Nm) | ||||
C1) | C01) | Mt2) | Mt02) | ML2) | ML02) | ||
9/M3 | 26 | 1920 | 3330 | 15,9 | 27,6 | 7,4 | 12,9 |
12 | 51 | 3200 | 5340 | 37,9 | 63,2 | 14,3 | 23,9 |
15 | 110 | 5285 | 8610 | 107,0 | 174,0 | 30,0 | 49,0 |
1) Gerechnete Werte nach DIN 636, Teil 2
2) Gerechnete Werte (abgeleitet von C, C0)
Die Festlegung der dynamischen Tragzahlen und Momente basiert auf 100 000 m Hubweg.
Häufig werden jedoch nur 50 000 m zugrundegelegt. Hierfür gilt zum Vergleich: Werte C, Mt und ML nach Tabelle mit 1,26 multiplizieren.
Teilenummer
|
---|
R044209301 |
R044221301 |
R044229301 |
R044229401 |
R044251301 |
R044259301 |
R044259401 |
R044271301 |
R044279300 |
R044279301 |
R044281301 |
R044289301 |
R044289401 |
R044351301 |
R044359401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Schiene | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Vorspannung | Genauigkeit | Nominale Teilenummer | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | [MA] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MB] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MC] Zulässiges statisches Moment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.72 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 20 | 25 | Spiel | Hochklasse (Hoch) | 20 | 7900 | 12230 | 80 | 80 | 126 | |
56.14 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 12 | 13 | Standard | Hochklasse (Hoch) | 12 | 2910 | 4372 | 25.9 | 25.9 | 14.8 | |
56.16 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 12 | 13 | Spiel | Hochklasse (Hoch) | 12 | 2910 | 4372 | 25.9 | 25.9 | 14.8 | |
53.46 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 12 | 13 | Spiel | Normalklasse (Normal) | 12 | 2910 | 4372 | 25.9 | 25.9 | 14.8 | |
77.40 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 15 | 16 | Standard | Hochklasse (Hoch) | 15 | 5292 | 7887 | 58.3 | 58.3 | 34 | |
77.40 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 15 | 16 | Spiel | Hochklasse (Hoch) | 15 | 5292 | 7887 | 58.3 | 58.3 | 34 | |
73.66 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 15 | 16 | Spiel | Normalklasse (Normal) | 15 | 5292 | 7887 | 58.3 | 58.3 | 34 | |
50.76 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 7 | 8 | Standard | Hochklasse (Hoch) | 7 | 1084 | 1764 | 6.4 | 6.4 | 4 | |
50.76 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 7 | 8 | Spiel | Hochklasse (Hoch) | 7 | 1084 | 1764 | 6.4 | 6.4 | 4 | |
50.76 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 7 | 8 | Spiel | Hochklasse (Hoch) | 7 | 1084 | 1764 | 6.4 | 6.4 | 4 | |
53.35 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 9 | 10 | Standard | Hochklasse (Hoch) | 9/M3 | 1487 | 2646 | 12 | 12 | 8 | |
53.35 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 9 | 10 | Spiel | Hochklasse (Hoch) | 9/M3 | 1487 | 2646 | 12 | 12 | 8 | |
50.83 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Standardschiene | 9 | 10 | Spiel | Normalklasse (Normal) | 9/M3 | 1487 | 2646 | 12 | 12 | 8 | |
93.39 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Breit | 42 | 16 | Standard | Hochklasse (Hoch) | 15 | 5285 | 8610 | 49 | 49 | 174 | |
88.95 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | Breit | 42 | 16 | Spiel | Normalklasse (Normal) | 15 | 5285 | 8610 | 49 | 49 | 174 |
Loading...
Ausführung - Führungswagen | Miniatur-Wagen | Werkstoff | Rostfreier Stahl | Anzahl Führungswagen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Kugelausrichtung | Standard | Ausführung - Wälzkörper | Balls | Set / Einzelteile | nur Führungswagen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Schiene
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Vorspannung
Genauigkeit
Nominale Teilenummer
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften