Miniatur-Profilschienen / R0445 / R0455 / rostfreier Stahl

Miniatur-Profilschienen / R0445 / R0455 / rostfreier Stahl
Die Miniaturausführung der Kugelschienenführungen wurde insbesondere für die Feinwerktechnik, das heißt zur Herstellung von optischen oder EDV-technischen Geräten entwickelt, wo kugelgelagerte Längsführungen mit extrem kleiner Baugröße und hoher Tragfähigkeit gefordert werden.Die Führungseinheiten haben in allen vier Hauptbelastungsrichtungen gleich hohe Tragzahlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Miniatur-Kugelschienen 



Bauformen Miniatur-Kugelschienen 
 

221303469606_EN

SNS – Standard, Miniatur-Kugelschiene
ohne / mit Abdeckband R0445 ... ..

221303469606_EN

BNS – Breit, Miniatur-Kugelschiene
ohne / mit Abdeckband R0455 ... ..

 

SNS – Standard, Miniatur-Kugelschiene ohne / mit Abdeckband R0445 ... ..

221303469606_EN

Eigenschaften und Bestellung

Für Führungswagen R0442 und R0444.
Führungsschienen aus korrosionsträgem, martensitischem Stahl.

Materialnummern Führungsschienen

GrößeGenauigkeitsklasseMaterialnummern breite Führungsschienen
Materialnummer, Länge L (mm)
  ohne Abdeckbandmit Abdeckband
7PR0445 702 31,....
HR0445 703 31,....
NR0445 704 31,....
9/M3PR0445 802 31,....R0445 862 31,....
HR0445 803 31,....R0445 863 31,....
NR0445 804 31,....R0445 864 31,....
12PR0445 202 31,....R0445 262 31,....
HR0445 203 31,....R0445 263 31,....
NR0445 204 31,....R0445 264 31,....
15PR0445 502 31,....R0445 562 31,....
HR0445 503 31,....R0445 563 31,....
NR0445 504 31,....R0445 564 31,....
20PR0445 002 31,....R0445 062 31,....
HR0445 003 31,....R0445 063 31,....
NR0445 004 31,....R0445 064 31,....
 

Empfohlene Schienenlängen
 

  L = nB · T – 4
L = Schienenlange (mm)
T = Teilung (mm)
nB = Anzahl der Bohrungen
 
 
 
 
 
Bestellbeispiel 1:
(bis Lmax):
Führungsschiene Größe 12, Genauigkeitsklasse P, 
empfohlene Schienenlänge 771 mm
(30 · T, Anzahl der Bohrungen nB = 31, 
T1 an beiden Enden der Führungsschiene identisch)
Bestellangaben: R0445 202 31, 771 mm


Bestellbeispiel 2:
(bis to Lmax mit Abdeckband):
Führungsschiene Größe 12 mit Abdeckband, Genauigkeitsklasse P, 
empfohlene Schienenlänge 771 mm
(30 · T, Anzahl der Bohrungen nB = 31, 
T1 an einem Ende der Führungsschiene = 4,5 mm)
Bestellangaben: R0445 262 31,771 mm, T1 = 4,5 mm
(Am anderen Ende der Führungsschiene entsteht herstellerseitig ein T1 = 16,5 mm.)
Bestellbeispiel 3:
(mehrteilig über Lmax):
Führungsschiene Größe 12, Genauigkeitsklasse N, 
empfohlene Schienenlänge 1271 mm, 2 Teilstücke
(50 · T, Anzahl der Bohrungen nB = 51,
T1 an beiden Enden der zusammengesetzten Führungsschiene identisch)
Bestellangaben: R0445 204 32, 1271 mm
*2 = Anzahl der Teilstücke

Bestellbeispiel 4:
(einteilig über Lmax):
Führungsschiene Größe 12, Genauigkeitsklasse P, 
empfohlene Schienenlänge 1771 mm
(70 · T, Anzahl der Bohrungen nB = 71,
T1 an beiden Enden der Führungsschiene identisch)
Bestellangaben: R0445 202 31, 1771 mm

Wenn vom Kunden kein T1 angegeben wird, sind beide Enden der Führungsschiene identisch.
Die Schienenlängen wurden mit der Formel für empfohlene Schienenlängen berechnet.

Masbild und Spezifikationen

221303469606_EN

GrößeMase (mm)Gewicht
g/100 mm
A2H21)N6DS5T1minT1maxTL1max2)3)
774,72,24,32,55,011,515100022
9/M395,52,26,03,56,015,520200033
12127,83,06,03,56,020,525200061
15159,54,76,03,56,035,540200097
202015,06,59,56,06,553,5601000211

1) Mase ohne Abdeckband
2) Bei Schienenlängen über Lmax werden vom Werk abgestimmte Teilstücke aneinandergesetzt.
3) Für Sonderfalle auch einteilige Schienenlängen bis 2000 mm möglich (bitte ruckfragen).


Hinweis zur Anschlusskonstruktion
Zulässige Bohrungspositionstoleranzen der Befestigungsbohrungen für die Anschlusskonstruktion bei einteiligen Führungsschienen.

GrößeBohrungspositionstoleranz (mm)
7 - 20 O 0,2

BNS – Breit, Miniatur-Kugelschiene ohne / mit Abdeckband R0455 ... ..

221303469606_EN

Eigenschaften und Bestellung

Für Führungwagen R0443 und R0441
Bohrbild Größe 9/M3, 12: einreihig
Bohrbild Größe 15: zweireihig
Führungsschienen aus korrosionsträgem, martensitischem Stahl.

Materialnummern Führungsschienen

GrößeGenauigkeitsklasseMaterialnummern breite Führungsschienen
Materialnummer, Länge L (mm)
  ohne Abdeckbandmit Abdeckband
9/M3PR0455 802 31,....R0455 862 31,....
HR0455 803 31,....R0455 863 31,....
NR0455 804 31,....R0455 864 31,....
12PR0455 202 31,....R0455 262 31,....
HR0455 203 31,....R0455 263 31,....
NR0455 204 31,....R0455 264 31,....
15PR0455 502 31,....R0455 562 31,....
HR0455 503 31,....R0455 563 31,....
NR0455 504 31,....R0455 564 31,....
 

Empfohlene Schienenlängen
 

  L = nB · T – 4
L = Schienenlange (mm)
T = Teilung (mm)
nB = Anzahl der Bohrungen
 
 
 
 
 
Bestellbeispiel 1:
(bis Lmax):
Führungsschiene Größe 12, Genauigkeitsklasse P,
empfohlene Schienenlänge 836 mm
(20 · T, Anzahl der Bohrungen nB = 21, 
T1 an beiden Enden der Führungsschiene identisch)
Bestellangaben: R0455 202 31, 836 mm


Bestellbeispiel 2:
(bis Lmax mit Abdeckband):
Führungsschiene Größe 9/M3, Genauigkeitsklasse H,
empfohlene Schienenlänge 926 mm
(30 · T, Anzahl der Bohrungen nB = 31,
T1 an einem Ende der Führungsschiene = 4,5 mm)
Bestellangaben: R0455 863 31, 926 mm, T1 = 4,5 mm
(Am anderen Ende der Führungsschiene entsteht herstellerseitig ein T1 = 21,5 mm)
Bestellbeispiel 3:
(mehrteilig über Lmax):
Führungsschiene Größe 15, Genauigkeitsklasse N,
empfohlene Schienenlänge 1271 mm, 2 Teilstücke
(35· T, Anzahl der Bohrungen nB = 36 pro Reihe,
T1 an beiden Enden der Führungsschiene identisch)
Bestellangaben: R0455 504 32, 1436 mm
*2 = Anzahl der Teilstücke

Bestellbeispiel 4:
(einteilig über Lmax):
Führungsschiene Größe 12, Genauigkeitsklasse P,
empfohlene Schienenlänge 1636 mm
(40 · T, Anzahl der Bohrungen nB = 41,
T1 an beiden Enden der Führungsschiene identisch)
Bestellangaben: R0455 202 31, 1636 mm

Wenn vom Kunden kein T1 angegeben wird, sind beide Enden der Führungsschiene identisch.
Die Schienenlängen wurden mit der Formel für empfohlene Schienenlängen berechnet.

Masbild und Spezifikationen

221303469606_EN

221303469606_EN

GrößeMase (mm)Gewicht
g/100 mm
A2H21)N6DS5T1minT1maxTT3L1max2)3)
9/M3187,52,76,03,56,025,530100092
12248,53,78,04,56,034,5401000145
15429,54,78,04,56,034,540232000286

1) Mase ohne Abdeckband
2) Bei Schienenlängen über Lmax werden vom Werk abgestimmte Teilstücke aneinandergesetzt.
3) Für Gr. 9/M3 und 12 sind einteilige Schienenlängen bis 2000 mm möglich. Bitte ruckfragen.


Hinweis zur Anschlusskonstruktion
Zulässige Bohrungspositionstoleranzen der Befestigungsbohrungen für die Anschlusskonstruktion bei einteiligen Führungsschienen.

GrößeBohrungspositionstoleranz (mm)
9/M3 - 15 O 0,2
Teilenummer
R044500331.L=[73-1000/1]
R044500431.L=[73-1000/1]
R044506331.L=[73-1000/1]
R044506431.L=[73-1000/1]
R044520231.L=[34-2000/1]
R044520331.L=[34-2000/1]
R044520431.L=[34-2000/1]
R044526231.L=[34-2000/1]
R044526331.L=[34-2000/1]
R044526431.L=[34-2000/1]
R044550231.L=[49-2000/1]
R044550331.L=[49-2000/1]
R044550431.L=[49-2000/1]
R044556231.L=[49-2000/1]
R044556331.L=[49-2000/1]
R044556431.L=[49-2000/1]
R044570231.L=[22-1000/1]
R044570331.L=[30-1000/1]
R044570431.L=[30-1000/1]
R044580231.L=[29-2000/1]
R044580331.L=[29-2000/1]
R044580431.L=[29-2000/1]
R044586231.L=[29-2000/1]
R044586331.L=[29-2000/1]
R044586431.L=[29-2000/1]
R045550231.L=[52-2000/1]
R045550331.L=[52-2000/1]
R045550431.L=[52-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung - Schiene Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Werkstoff [L] Länge - Schiene
(mm)
Genauigkeit Nominale Teilenummer T Dimension
(mm)
Schienen Option
1 56 Arbeitstage Standardschiene2025-73 ~ 1000Hochklasse (Hoch)2060Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene2025-73 ~ 1000Normalklasse (Normal)2060Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene2025-73 ~ 1000Hochklasse (Hoch)2060mit Abdeckband
1 56 Arbeitstage Standardschiene2025-73 ~ 1000Normalklasse (Normal)2060mit Abdeckband
1 56 Arbeitstage Standardschiene1213-34 ~ 2000Präzisionsklasse (Höher)1225Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene1213-34 ~ 2000Hochklasse (Hoch)1225Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene1213-34 ~ 2000Normalklasse (Normal)1225Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene1213-34 ~ 2000Präzisionsklasse (Höher)1225mit Abdeckband
1 56 Arbeitstage Standardschiene1213-34 ~ 2000Hochklasse (Hoch)1225mit Abdeckband
1 56 Arbeitstage Standardschiene1213-34 ~ 2000Normalklasse (Normal)1225mit Abdeckband
1 56 Arbeitstage Standardschiene1516-49 ~ 2000Präzisionsklasse (Höher)1540Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene1516-49 ~ 2000Hochklasse (Hoch)1540Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene1516-49 ~ 2000Normalklasse (Normal)1540Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene1516-49 ~ 2000Präzisionsklasse (Höher)1540mit Abdeckband
1 56 Arbeitstage Standardschiene1516-49 ~ 2000Hochklasse (Hoch)1540mit Abdeckband
1 56 Arbeitstage Standardschiene1516-49 ~ 2000Normalklasse (Normal)1540mit Abdeckband
1 56 Arbeitstage Standardschiene78-22 ~ 1000Präzisionsklasse (Höher)715Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene78Kohlenstoffstahl30 ~ 1000Hochklasse (Hoch)715Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene78-30 ~ 1000Normalklasse (Normal)715Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene910-29 ~ 2000Präzisionsklasse (Höher)9/M320Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene910Kohlenstoffstahl29 ~ 2000Hochklasse (Hoch)9/M320Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene910Kohlenstoffstahl29 ~ 2000Normalklasse (Normal)9/M320Keiner
1 56 Arbeitstage Standardschiene910-29 ~ 2000Präzisionsklasse (Höher)9/M320mit Abdeckband
1 56 Arbeitstage Standardschiene910-29 ~ 2000Hochklasse (Hoch)9/M320mit Abdeckband
1 56 Arbeitstage Standardschiene910-29 ~ 2000Normalklasse (Normal)9/M320mit Abdeckband
1 56 Arbeitstage Breit4216-52 ~ 2000Präzisionsklasse (Höher)1540Keiner
1 56 Arbeitstage Breit4216-52 ~ 2000Hochklasse (Hoch)1540Keiner
1 56 Arbeitstage Breit4216-52 ~ 2000Normalklasse (Normal)1540Keiner

Loading...

  1. 1

Download (PDF)

  • BOSCH REXROTHLink zur Webseite .

Grundlegende Informationen

Kugelausrichtung Standard Ausführung - Wälzkörper Balls Set / Einzelteile Rail only

Technischer Support