Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LEL25LT-1000-R36P1 |
LEL25LT-300-R36P1 |
LEL25LT-500-R36P1 |
LEL25LT-600-R36P1 |
LEL25MT-1000-R36P1 |
LEL25MT-300-R36P1 |
LEL25MT-400-R36P1 |
LEL25MT-600-R36P1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Lagerausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,252.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | Kugelführung | ||
1,088.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Kugelführung | ||
1,135.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | Kugelführung | ||
1,158.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | Kugelführung | ||
1,139.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | Gleitführung | ||
1,008.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Gleitführung | ||
1,027.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Gleitführung | ||
1,064.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | Gleitführung |
Loading...
Motor options | Keine | Actuator/cable type | Robotik-Kabel (flexibles Kabel) | Controller/driver type | LECP6/LECA6, PNP, Ausführung mit Schrittdaten-Eingang |
---|---|---|---|---|---|
I/O cable length / communication plug(m) | 1.5 | Controller/driver mounting method | Schraubenmontage |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Lagerausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften