Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LEYG16LA-50-R36P1 |
LEYG16LB-50-R36P1 |
LEYG16MA-50-R36P1 |
LEYG25LA-100-R36P1 |
LEYG25MA-100-R36P1 |
LEYG25MB-100-R36P1 |
LEYG32LA-200-R36P1 |
LEYG32LB-200-R36P1 |
LEYG32MA-100-R36P1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Steigung (mm) | Size | Lagerausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,285.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 16 | Kugelführung | ||
- | 1,285.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 5 | 16 | Kugelführung | ||
1,224.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 16 | Gleitführung | |||
- | 1,349.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 12 | 25 | Kugelführung | ||
- | 1,293.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 12 | 25 | Gleitführung | ||
1,293.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 6 | 25 | Gleitführung | |||
1,687.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 16 | 32 | Kugelführung | |||
- | 1,687.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 8 | 32 | Kugelführung | ||
- | 1,445.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 16 | 32 | Gleitführung |
Loading...
Motor type | Schrittmotor | Motor mounting position | Oben | Motor options | ohne Option |
---|---|---|---|---|---|
Actuator/cable type | Robotik-Kabel (flexibles Kabel) | Controller/driver type | LECP6/LECA6, PNP, Ausführung mit Schrittdaten-Eingang | I/O cable length / communication plug(m) | 1.5 |
Controller/driver mounting method | Schraubenmontage | Führungsstangen-Optionen | ohne Option |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Steigung(mm)
Size
Lagerausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften