Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LEJS40S2A-300B |
LEJS40S2A-500B |
LEJS40S2A-800B |
LEJS40S6A-300B |
LEJS40S6A-500B |
LEJS40S6A-800B |
LEJS63S3A-1000B |
LEJS63S3A-800B |
LEJS63S7A-1000B |
LEJS63S7A-800B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Steigung (mm) | Size | Motor type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,028.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 16 | 40 | 100W Ausgangsleistung, Inkremental-Encoder, LECSA | |||
3,330.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 16 | 40 | 100W Ausgangsleistung, Inkremental-Encoder, LECSA | |||
3,782.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 16 | 40 | 100W Ausgangsleistung, Inkremental-Encoder, LECSA | |||
3,239.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 16 | 40 | 100W Ausgangsleistung, Absolut-Encoder, LECSB/C/S | |||
3,541.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 16 | 40 | 100W Ausgangsleistung, Absolut-Encoder, LECSB/C/S | |||
- | 3,994.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 16 | 40 | 100W Ausgangsleistung, Absolut-Encoder, LECSB/C/S | ||
4,273.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 20 | 63 | 200W Ausgangsleistung, Inkremental-Encoder, LECSA | |||
- | 3,949.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 20 | 63 | 200W Ausgangsleistung, Inkremental-Encoder, LECSA | ||
4,485.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 20 | 63 | 200W Ausgangsleistung, Absolut-Encoder, LECSB/C/S | |||
4,160.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 20 | 63 | 200W Ausgangsleistung, Absolut-Encoder, LECSB/C/S |
Loading...
Accuracy | Grundausführung | Motor options | mit Bremse | Actuator/cable type | ohne Kabel |
---|---|---|---|---|---|
Actuator cable length(m) | ohne Kabel | Controller/driver type | ohne Controller | I/O cable length / communication plug(m) | ohne Kabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Steigung(mm)
Size
Motor type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften