LEPY, Miniaturausführung mit Kolbenstange

LEPY, Miniaturausführung mit Kolbenstange
Kompakt und leichtSehr einfache Montage von vielen RichtungenEinstellbare Geschwindigkeit und PositionKompatible Controller: LECP6, LECP1 und LECPA.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEPY6J-25-R36P1
LEPY6J-50-R36P1
LEPY6K-50-R36P1
LEPY10J-25-R36P1
LEPY10J-50-R36P1
LEPY10K-25-R36P1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Steigung
(mm)
Size

944.54 €

1 4 Arbeitstage 2586

966.43 €

1 4 Arbeitstage 5086

966.43 €

1 4 Arbeitstage 5046

951.09 €

1 4 Arbeitstage 251010

972.97 €

1 4 Arbeitstage 501010

951.09 €

1 4 Arbeitstage 25510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Motor type Grundausführung Motor mounting position Oben Actuator/cable type Robotik-Kabel (flexibles Kabel)
Controller/driver type LECP6/LECA6, PNP, Ausführung mit Schrittdaten-Eingang I/O cable length / communication plug(m) 1.5 Controller/driver mounting method Schraubenmontage

Technischer Support