LEPS, Miniaturausführung mit Schlitten

LEPS, Miniaturausführung mit Schlitten
Kompakt und leichtSehr einfache Montage von vielen RichtungenEinstellbare Geschwindigkeit und PositionKompatible Controller: LECP6, LECP1 und LECPA.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEPS6J-25-R36P1
LEPS6J-50-R36P1
LEPS6K-25-R36P1
LEPS6K-50-R36P1
LEPS10K-25-R36P1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Steigung
(mm)
Size

1,049.43 €

1 4 Arbeitstage 2586

1,075.66 €

1 4 Arbeitstage 5086

1,049.43 €

1 4 Arbeitstage 2546

1,075.66 €

1 4 Arbeitstage 5046

1,064.76 €

1 4 Arbeitstage 25510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Motor type Grundausführung Motor mounting position Oben Actuator/cable type Robotik-Kabel (flexibles Kabel)
Controller/driver type LECP6/LECA6, PNP, Ausführung mit Schrittdaten-Eingang I/O cable length / communication plug(m) 1.5 Controller/driver mounting method Schraubenmontage

Technischer Support