LESH, Elektrischer Kompaktschlitten

LESH, Elektrischer Kompaktschlitten
Kompakt und geringer PlatzbedarfGeringes Gewichtvertikale NutzlastReduzierte ZykluszeitMax. Schubkraft: 180 N, Max. Beschleunigung/Verzögerung: 5.000 mm/s², Max. Geschwindigkeit: 400 mm/sZwei Motorausführungen wählbar: Schrittmotor (Servo /24 VDC) und Servomotor (24 VDC)ist in drei Ausführungen erhältlich: Grundausführung, symmetrische Ausführung und axiale MotorausführungMotorbremse (Option).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LESH8RJ-75B-R36P3
LESH8RK-75B-R36P3
LESH25RJ-150-R36P3
LESH25RJ-150B-R36P3
LESH25RK-150-R36P3
LESH25RK-150B-R36P3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Steigung
(mm)
Size Motor options

1,789.39 €

1 4 Arbeitstage 7588mit Motorbremse

1,789.39 €

1 4 Arbeitstage 7548mit Motorbremse

1,934.71 €

1 4 Arbeitstage 1501625Keine

2,190.96 €

1 4 Arbeitstage 1501625mit Motorbremse

1,934.71 €

1 4 Arbeitstage 150825Keine

2,190.96 €

1 4 Arbeitstage 150825mit Motorbremse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Motor type Schrittmotor Motor mounting position Standard Mounting support ohne Seitenhalter
Actuator/cable type Robotik-Kabel (flexibles Kabel) Controller/driver type LECP6/LECA6, PNP, Ausführung mit Schrittdaten-Eingang I/O cable length / communication plug(m) 3
Controller/driver mounting method Schraubenmontage

Technischer Support