LEFS, Spindelantrieb

LEFS, Spindelantrieb
Einfache Installation und BedienungMotorbremse zum Schutz vor unkontrolliertem Absinken der LastEinstellbare Geschwindigkeit und PositionKompatible Controller: LEC*6, LECP*, JXC73/83, JXC92/93 und JXC*1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEFS25B-300-R36P1
LEFS32B-100-R36P1
LEFS40A-1000-R36P1
LEFS40A-800-R36P1
LEFS40B-1000-R36P1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Steigung
(mm)
Size

1,545.03 €

1 4 Arbeitstage 300625

1,613.80 €

1 4 Arbeitstage 100832

2,467.39 €

1 4 Arbeitstage 10002040

2,352.86 €

1 4 Arbeitstage 8002040

2,467.41 €

1 4 Arbeitstage 10001040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Accuracy Grundausführung Motor type Schrittmotor Motor mounting position axial
Motor options Ohne Motorbremse Actuator/cable type Robotik-Kabel (flexibles Kabel) Controller/driver type LECP6/LECA6, PNP, Ausführung mit Schrittdaten-Eingang
I/O cable length / communication plug(m) 1.5 Controller/driver mounting method Schraubenmontage Signalgeber-Befestigungselement Keine
Schutzband-Stopper Standard Passbohrung Gehäuse B unten

Technischer Support