Schrittmotor-Controller, JXCE1 / 91 / P1 / D1 / L1

Schrittmotor-Controller, JXCE1 / 91 / P1 / D1 / L1
Kompatibel mit EtherNet/IP™, PROFINET, DeviceNet® und EtherCAT®.
Kompatibel mit den Antrieben der Serien LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
Dual Port (IN/OUT).
Kommunikation: 10/100 Mbps, Halb-/Vollduplex.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JXC918-BC
JXCE18-BC
JXCL17-BC
JXCL18-BC
JXCP17-BC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage Controller-Ausführung
-

597.13 €

1 4 Arbeitstage DIN-SchieneEtherNet/IP
-

602.32 €

1 4 Arbeitstage DIN-SchieneEtherCAT
-

404.06 €

1 8 Arbeitstage SchraubbefestigungIO-Link

425.42 €

1 6 Arbeitstage DIN-SchieneIO-Link

601.76 €

1 4 Arbeitstage SchraubbefestigungPROFINET

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kommunikationsstecker ohne Stecker Antriebsart Unbeschriebener Controller

Technischer Support