MGP-AZ, Kompaktzylinder mit Führung, pneumatische Dämpfung

MGP-AZ, Kompaktzylinder mit Führung, pneumatische Dämpfung
SMC hat seine Führungszylinder der Serie MGP verbessert. Der neue MGP-Z ist nicht nur kleiner und bietet neue interessante Funktionen, sondern er zeugt auch davon, dass wir uns langfristig der Forschung und Produktentwicklung verschrieben haben und die Leistung und die Funktionalität von SMC-Produkten ständig verbessern. Der MGP-Z ist bis zu 17 % leichter und bietet durch seine kürzeren Führungsstangen Platzeinsparungen, ohne dass Funktionsvielfalt, Robustheit oder die hohe Leistung der Vorgängerserie MGP beeinträchtigt werden. Eine weitere wichtige Neuentwicklung ist die direkte Befestigung der runden Signalgeber, die nun ohne zusätzliche Befestigungselemente und ohne größeren Arbeitsaufwand am neuen MGP-Z Zylinder montiert werden können. Auch die bekannte Problematik von falsch positionierten Signalgebern kann ausgeschaltet werden, wenn die elektronischen Signalgeber mit 2-farbiger Anzeige, D-M9*W, zum Einsatz kommen. Ein grünes Licht leuchtet bei Erreichen des optimalen Schaltbereichs. Der MGP-Z verfügt über viele verschiedene Standardoptionen, darunter drei verschiedene Führungsarten, vier Montagevarianten, Anschlussmöglichkeiten aus zwei Richtungen sowie kupfer- und fluorfreie Ausführungen. Der für die verschiedensten Einsatzbereiche, darunter allgemeine Industrieanwendungen und Automobilindustrie, geeignete Zylinder kann für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise gleichmäßiges Ausstoßen und Heben, als Stopper bei seitlichen Stoßbelastungen oder für die Minimierung von Plattenversatz eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGPL20TF-25AZ
MGPL20TF-50AZ
MGPL20TF-75AZ
MGPL20TF-100AZ
MGPL20TF-150AZ
MGPL20TF-175AZ
MGPL25TF-25AZ
MGPL25TF-50AZ
MGPL25TF-75AZ
MGPL25TF-100AZ
MGPL25TF-200AZ
MGPL32TF-25AZ
MGPL32TF-50AZ
MGPL32TF-75AZ
MGPL32TF-100AZ
MGPL32TF-150AZ
MGPL32TF-200AZ
MGPL32TF-250AZ
MGPL40TF-25AZ
MGPL40TF-50AZ
MGPL50TF-50AZ
MGPM16-200AZ
MGPM20TF-25AZ
MGPM20TF-50AZ
MGPM20TF-75AZ
MGPM20TF-100AZ
MGPM20TF-125AZ
MGPM20TF-150AZ
MGPM20TF-175AZ
MGPM20TF-200AZ
MGPM20TF-300AZ
MGPM25TF-25AZ
MGPM25TF-50AZ
MGPM25TF-75AZ
MGPM25TF-100AZ
MGPM25TF-125AZ
MGPM25TF-150AZ
MGPM25TF-175AZ
MGPM25TF-200AZ
MGPM25TF-250AZ
MGPM32TF-25AZ
MGPM32TF-50AZ
MGPM32TF-75AZ
MGPM32TF-100AZ
MGPM32TF-125AZ
MGPM32TF-150AZ
MGPM32TF-175AZ
MGPM32TF-200AZ
MGPM32TF-250AZ
MGPM32TF-300AZ
MGPM32TF-400AZ
MGPM40TF-25AZ
MGPM40TF-50AZ
MGPM40TF-75AZ
MGPM40TF-100AZ
MGPM40TF-125AZ
MGPM40TF-150AZ
MGPM40TF-200AZ
MGPM40TF-250AZ
MGPM50TF-25AZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Type of Shaft Bearing

365.61 €

1 4 Arbeitstage 2025GKugellager

386.82 €

1 4 Arbeitstage 2050GKugellager

408.15 €

1 4 Arbeitstage 2075GKugellager

429.34 €

1 4 Arbeitstage 20100GKugellager

471.90 €

1 4 Arbeitstage 20150GKugellager

493.18 €

1 7 Arbeitstage 20175GKugellager

378.23 €

1 4 Arbeitstage 2525GKugellager

398.24 €

1 4 Arbeitstage 2550GKugellager

418.18 €

1 4 Arbeitstage 2575GKugellager

438.06 €

1 7 Arbeitstage 25100GKugellager

517.89 €

1 4 Arbeitstage 25200GKugellager

425.89 €

1 4 Arbeitstage 3225GKugellager

471.26 €

1 4 Arbeitstage 3250GKugellager

516.65 €

1 4 Arbeitstage 3275GKugellager

561.97 €

1 4 Arbeitstage 32100GKugellager

652.61 €

1 4 Arbeitstage 32150GKugellager

743.31 €

1 7 Arbeitstage 32200GKugellager

833.06 €

1 4 Arbeitstage 32250GKugellager

465.60 €

1 4 Arbeitstage 4025GKugellager

513.23 €

1 4 Arbeitstage 4050GKugellager

578.32 €

1 4 Arbeitstage 5050GKugellager

331.77 €

1 4 Arbeitstage 16200M5 × 0,8Gleitlager

301.92 €

1 4 Arbeitstage 2025GGleitlager

312.77 €

1 4 Arbeitstage 2050GGleitlager

323.60 €

1 4 Arbeitstage 2075GGleitlager

334.47 €

1 4 Arbeitstage 20100GGleitlager

345.32 €

1 4 Arbeitstage 20125GGleitlager

356.18 €

1 4 Arbeitstage 20150GGleitlager

367.00 €

1 4 Arbeitstage 20175GGleitlager

377.87 €

1 4 Arbeitstage 20200GGleitlager

420.56 €

1 4 Arbeitstage 20300GGleitlager

339.89 €

1 4 Arbeitstage 2525GGleitlager

350.69 €

1 7 Arbeitstage 2550GGleitlager

361.63 €

1 4 Arbeitstage 2575GGleitlager

372.44 €

1 4 Arbeitstage 25100GGleitlager

383.31 €

1 4 Arbeitstage 25125GGleitlager

394.11 €

1 4 Arbeitstage 25150GGleitlager

404.97 €

1 4 Arbeitstage 25175GGleitlager

415.90 €

1 10 Arbeitstage 25200GGleitlager

436.87 €

1 4 Arbeitstage 25250GGleitlager

377.94 €

1 4 Arbeitstage 3225GGleitlager

403.66 €

1 10 Arbeitstage 3250GGleitlager

429.47 €

1 4 Arbeitstage 3275GGleitlager

455.32 €

1 4 Arbeitstage 32100GGleitlager

481.05 €

1 7 Arbeitstage 32125GGleitlager

506.77 €

1 4 Arbeitstage 32150GGleitlager

532.60 €

1 4 Arbeitstage 32175GGleitlager

558.32 €

1 4 Arbeitstage 32200GGleitlager

609.32 €

1 7 Arbeitstage 32250GGleitlager

660.79 €

1 4 Arbeitstage 32300GGleitlager

763.81 €

1 4 Arbeitstage 32400GGleitlager

415.24 €

1 4 Arbeitstage 4025GGleitlager

442.29 €

1 4 Arbeitstage 4050GGleitlager

469.35 €

1 4 Arbeitstage 4075GGleitlager

496.40 €

1 4 Arbeitstage 40100GGleitlager

523.44 €

1 4 Arbeitstage 40125GGleitlager

550.55 €

1 4 Arbeitstage 40150GGleitlager

604.60 €

1 4 Arbeitstage 40200GGleitlager

657.92 €

1 7 Arbeitstage 40250GGleitlager

449.89 €

1 4 Arbeitstage 5025GGleitlager

Loading...

Grundlegende Informationen

Auto Switch Ohne Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support