C95S (D) , ISO-Zylinder, doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange, großer Kolbendurchmesser

C95S (D) , ISO-Zylinder, doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange, großer Kolbendurchmesser
ISO 6431 Zugstangenzylinder.Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250.Hübe bis 2400 mm.Zylinder Varianten: großer Kolben-Ø, mit Verriegelungseinheit, mit Positioniereinrichtung, ATEX.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C95SDB160-100
C95SDB160-125
C95SDB160-200
C95SDB160-250
C95SDB160-320
C95SDB160-400
C95SDB160-500
C95SDB200-100
C95SDB200-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)

846.27 €

1 4 Arbeitstage 160100

858.44 €

1 33 Arbeitstage 160125

886.94 €

1 35 Arbeitstage 160200

907.50 €

1 4 Arbeitstage 160250

968.90 €

1 49 Arbeitstage 160320

968.90 €

1 4 Arbeitstage 160400

1,003.94 €

1 4 Arbeitstage 160500

1,273.65 €

1 49 Arbeitstage 200100

1,376.15 €

1 54 Arbeitstage 200200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Auto Switch Ohne Type of Mount Support Grundausführung Lock unit magnet Eingebauter Magnet

Technischer Support