ATEX-konform, Elektronischer Signalgeber, Bandmontage, D-H7A2-588

ATEX-konform, Elektronischer Signalgeber, Bandmontage, D-H7A2-588
SMC bietet eine große Auswahl an Signalgebern für Druckluftzylinder und Greifer. Elektronische Schalter sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Der Signalgeber mit 2-Farbenanzeige ermöglicht eine optimale Positionserfassung.Elektrische Schalter von SMC sind in folgenden Varianten erhältlich: 2-farben –Anzeige mit Diagnose-Funktion, wasserresistent mit 2-farben-Anzeige, mit eingebautem Timer-Relais (200 ms), für starke Magnetfelder, hitzebeständig. Verschiedene Kabellängen sind ebenfalls verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-H7A2MDPC-588

Teilenummer
D-H7A2MDPC-588
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.82 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge der Verbindungsleitung(m) 1 Steckverbinder Ausführung M12-4 Polig

Sie befinden sich auf der Seite für ATEX-konform, Elektronischer Signalgeber, Bandmontage, D-H7A2-588, die Teilenummer ist D-H7A2MDPC-588.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-H7A2MDPC-588.

Technischer Support