Elektronischer Schalter, Direktmontage, ATEX-konform, D-M9N / D-M9P / D-M9B-588

Elektronischer Schalter, Direktmontage, ATEX-konform, D-M9N / D-M9P / D-M9B-588
SMC bietet eine große Auswahl an Signalgebern für Druckluftzylinder und Greifer. Elektronische Schalter sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Der Signalgeber mit 2-Farbenanzeige ermöglicht eine optimale Positionserfassung.Elektrische Schalter von SMC sind in folgenden Varianten erhältlich: 2-farben –Anzeige mit Diagnose-Funktion, wasserresistent mit 2-farben-Anzeige, mit eingebautem Timer-Relais (200 ms), für starke Magnetfelder, hitzebeständig. Verschiedene Kabellängen sind ebenfalls verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-M9BZ-588
D-M9PL-588
D-M9PSAPC-588
D-M9PSDPC-588
D-M9PV-588
D-M9PVL-588
D-M9PVSAPC-588
D-M9PZ-588
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung der Verdrahtung Ausgangsausführung Länge der Verbindungsleitung
(m)
Steckverbinder Ausführung

49.03 €

1 25 Arbeitstage 2-DrahtOhne5Ohne

45.18 €

1 4 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung3Ohne

42.92 €

1 22 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung0,5M8-3 Polig

42.92 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung0,5M12-4 Polig

45.18 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung0,5Ohne

50.16 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung3Ohne

45.60 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung0,5M8-3 Polig

48.85 €

1 30 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-Ausführung5Ohne

Loading...

  1. 1

Technischer Support