Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LEHZ20K2-10-R16P1 |
LEHZ32K2-22-R16P1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,299.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 10 | ||
1,555.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 22 |
Loading...
Eingangsrichtung des Motorkabels | Standard, Eingang auf der linken Seite | Antriebskabel-Ausführung | Robotik-Kabel (flexibles Kabel) | Antriebskabellänge | 1.5 m |
---|---|---|---|---|---|
Controller-Ausführung | LECP6/LECA6, PNP, Ausführung mit Schrittdaten-Eingang | E/A Kabellänge | 1.5 m | Controller-Montageverfahren | Schraubenmontage |
Motorgröße | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Hub(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften