Elektrischer Greifer, 3 Finger, LEHS Serie

Elektrischer Greifer, 3 Finger, LEHS Serie
· Possible to hold round work pieces.
· Body size: 10, 20, 32, 40.
· Body size 10 & 12 are available with a compact motor size.
· Controller types: LECP6, LECP1 & LECPA.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEHS10LK3-4-R36P1
LEHS20K3-6-R36P1
LEHS32K3-8-R36P1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Hub
(mm)
Motorgröße

1,501.14 €

1 4 Arbeitstage 104Kompakt

1,531.13 €

1 4 Arbeitstage 206Standard

1,681.17 €

1 4 Arbeitstage 328Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsrichtung des Motorkabels Standard, Eingang auf der linken Seite Antriebskabel-Ausführung Robotik-Kabel (flexibles Kabel) Antriebskabellänge 3 m
Controller-Ausführung LECP6/LECA6, PNP, Ausführung mit Schrittdaten-Eingang E/A Kabellänge 1.5 m Controller-Montageverfahren Schraubenmontage

Technischer Support