Hauptleitungsfilter, AFF70-90D

Hauptleitungsfilter, AFF70-90D
The new AFF70~90D improves upon the performance of the classic AFF with a 1 μm particulate rating and increased water removal capabilities.  Additionally, flow capacities are improved over the current models.  Installation space is saved by integrating the traditional AFF filtering function with the water removal of the AMG.  A lightweight stainless bowl assembly saves improves handling and simplifies service.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFF70D-F10

Teilenummer
AFF70D-F10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

373.77 €

1 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung G Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1 Specifications Autom. Kondensatablass
Size of Body 70D Accessory Keine Max Operating Pressure(MPa) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Hauptleitungsfilter, AFF70-90D, die Teilenummer ist AFF70D-F10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFF70D-F10.

Technischer Support