Präzisionsdruckregler, IR1000 / 2000 / 3000 Serie

Präzisionsdruckregler, IR1000 / 2000 / 3000 Serie
Die Präzisionsregler der Serie IR haben kompaktes Design und geringes Gewicht. Der maximale Einstelldruck wurde von dem üblichen Druck von 0,7 MPa auf 0,8 MPa erweitert. Der Entlüftungsvolumenstrom wurde fast verfünffacht (verglichen mit SMC IR201, IR401). Das optionale Befestigungselement und Manometer können frontseitig oder rückseitig montiert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IR1000-01
IR1000-01B
IR1000-01BG
IR1000-F01
IR1010-01
IR1010-01BG
IR1010-F01
IR1010-F01BG
IR1020-01
IR1020-01BG
IR1020-F01
IR1020-F01B
IR1020-F01BG
IR2000-02
IR2000-02B
IR2000-02BG
IR2000-F02
IR2010-02
IR2010-02B
IR2010-02BG
IR2010-F02
IR2010-F02BG
IR2010-N02
IR2020-02
IR2020-02B
IR2020-02BG
IR2020-F02
IR2020-F02-L
IR2020-F02BG
IR2120-F02
IR3000-03
IR3000-04
IR3000-F02
IR3000-F03
IR3000-F04
IR3010-F02
IR3010-F03
IR3010-F04
IR3020-02B
IR3020-03
IR3020-03BG
IR3020-04
IR3020-04BG
IR3020-F02
IR3020-F02-L
IR3020-F03
IR3020-F04
IR3020-F04-L
IR3120-F03
IR3120-F04
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Size of Body Accessory Set Pressure Operation Method Specifications

80.35 €

1 4 Arbeitstage Rc1/8Rc1/81Ohne0,005 bis 0,2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

80.35 €

1 4 Arbeitstage Rc1/8Rc1/81Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

80.35 €

1 4 Arbeitstage Rc1/8Rc1/81Befestigungselement + Manometer0,005 bis 0,2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

80.35 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/81Ohne0,005 bis 0,2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

80.35 €

1 4 Arbeitstage Rc1/8Rc1/81Ohne0,01 bis 0,4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

80.35 €

1 4 Arbeitstage Rc1/8Rc1/81Befestigungselement + Manometer0,01 bis 0,4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

80.35 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/81Ohne0,01 bis 0,4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

80.35 €

1 12 Arbeitstage G1/8G1/81Befestigungselement + Manometer0,01 bis 0,4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

80.35 €

1 4 Arbeitstage Rc1/8Rc1/81Ohne0,01 bis 0,8 MPaGrundausführung (Griff)Standard

80.35 €

1 4 Arbeitstage Rc1/8Rc1/81Befestigungselement + Manometer0,01 bis 0,8 MPaGrundausführung (Griff)Standard

80.35 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/81Ohne0,01 bis 0,8 MPaGrundausführung (Griff)Standard

80.35 €

1 12 Arbeitstage G1/8G1/81Befestigungselement0,01 bis 0,8 MPaGrundausführung (Griff)Standard

100.63 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/81Befestigungselement + Manometer0,01 bis 0,8 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 4 Arbeitstage Rc1/4Rc1/42Ohne0,005 bis 0,2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 4 Arbeitstage Rc1/4Rc1/42Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 4 Arbeitstage Rc1/4Rc1/42Befestigungselement + Manometer0,005 bis 0,2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/42Ohne0,005 bis 0,2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 4 Arbeitstage Rc1/4Rc1/42Ohne0,01 bis 0,4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 4 Arbeitstage Rc1/4Rc1/42Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 4 Arbeitstage Rc1/4Rc1/42Befestigungselement + Manometer0,01 bis 0,4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/42Ohne0,01 bis 0,4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

133.35 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/42Befestigungselement + Manometer0,01 bis 0,4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 22 Arbeitstage [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/42Ohne0,01 bis 0,4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 4 Arbeitstage Rc1/4Rc1/42Ohne0,01 bis 0,8 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 4 Arbeitstage Rc1/4Rc1/42Befestigungselement0,01 bis 0,8 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 4 Arbeitstage Rc1/4Rc1/42Befestigungselement + Manometer0,01 bis 0,8 MPaGrundausführung (Griff)Standard

113.06 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/42Ohne0,01 bis 0,8 MPaGrundausführung (Griff)Standard

221.15 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/42Ohne0,01 bis 0,8 MPaGrundausführung (Griff)Für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen [-30 bis 60°C]

133.35 €

1 12 Arbeitstage G1/4G1/42Befestigungselement + Manometer0,01 bis 0,8 MPaGrundausführung (Griff)Standard

175.27 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/42Ohne0.01 bis 0.8 MPaDruckluft betätigtStandard

157.32 €

1 4 Arbeitstage Rc3/8Rc3/83Ohne0.01 bis 0.2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 4 Arbeitstage Rc1/2Rc1/23Ohne0.01 bis 0.2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/43Ohne0.01 bis 0.2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/83Ohne0.01 bis 0.2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 4 Arbeitstage G1/2G1/23Ohne0.01 bis 0.2 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/43Ohne0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/83Ohne0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 4 Arbeitstage G1/2G1/23Ohne0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 12 Arbeitstage Rc1/4Rc1/43Befestigungselement0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 4 Arbeitstage Rc3/8Rc3/83Ohne0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 4 Arbeitstage Rc3/8Rc3/83Befestigungselement + Manometer0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 4 Arbeitstage Rc1/2Rc1/23Ohne0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

177.60 €

1 4 Arbeitstage Rc1/2Rc1/23Befestigungselement + Manometer0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/43Ohne0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

246.77 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/43Ohne0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen [-30 bis 60°C]

157.32 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/83Ohne0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

157.32 €

1 4 Arbeitstage G1/2G1/23Ohne0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Standard

246.65 €

1 4 Arbeitstage G1/2G1/23Ohne0.01 bis 0.4 MPaGrundausführung (Griff)Für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen [-30 bis 60°C]

219.56 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/83Ohne0.01 bis 0.4 MPaDruckluft betätigtStandard

219.56 €

1 4 Arbeitstage G1/2G1/23Ohne0.01 bis 0.4 MPaDruckluft betätigtStandard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Präzisionssteuerung

Technischer Support