Zubehör, Befestigungselement, IDG

Zubehör, Befestigungselement, IDG
Membrantrockner der Serie IDG sind als Einzelgeräte oder als kombinierte Einheiten erhältlich. Die Modelle IDG/M kombinieren einen Mikrofilter und Submikrofilter mit einer Einzeleinheit. In den Modellen IDG/V ist ein Regler mit einem Modell IDG/M kombiniert. Optional sind Entlüfter mit Steckverbindung erhältlich. Wenn die Entlüftung nicht über einen Membrantrockner erfolgt, so erfolgt sie über andere Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BM59
BM61
BM63
BM64
BM65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendbarer Membrantrockner

14.89 €

1 39 Arbeitstage IDG3, 5 (H)

14.47 €

1 39 Arbeitstage IDG10 (H)

15.56 €

1 39 Arbeitstage IDG20 (H)

17.42 €

1 12 Arbeitstage IDG30, 50 (H, L)

32.44 €

1 4 Arbeitstage IDG60, 75, 100 (H, L, S)

Loading...

  1. 1

Technischer Support