Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R
Mit den Schlauchverbindern für Fluorpolymerschläuche von SMC werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LQ2H23-M
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | 6 | Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) | R | Nenngröße Anschlussschraube M (M1) | 1/4B(8A) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeanschluss für Fluorpolymerschläuche / LQ2H23-M, die Teilenummer ist LQ2H23-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LQ2H23-M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften