Pneumatik Steckverbinder / KRK / flammwidrig / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde / 45 Grad

Pneumatik Steckverbinder / KRK / flammwidrig / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde / 45 Grad

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRK06-01S
KRK06-02S
KRK08-01S
KRK08-02S
KRK10-01S
KRK10-02S
KRK10-03S
KRK12-02S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

4.27 €

10 4 Arbeitstage 61/8

4.55 €

10 4 Arbeitstage 61/4

4.84 €

10 4 Arbeitstage 81/8

5.13 €

10 4 Arbeitstage 81/4

4.61 €

5 4 Arbeitstage 101/8

5.92 €

5 4 Arbeitstage 101/4

5.97 €

5 4 Arbeitstage 103/8

7.29 €

5 4 Arbeitstage 121/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Schraubmontage, Richtung 45°-Kniestück Connection Type R

Technischer Support