Pneumatik Steckverbinder / KRU / flammwidrig / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KRU / flammwidrig / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 mm, / , [Anschluss Gewinde] R



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 8 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KRU08-02S

Teilenummer
KRU08-02S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.18 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 8 Connection Type R Connection screw 1/4

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / KRU / flammwidrig / Y-Verbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist KRU08-02S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KRU08-02S.

Technischer Support