Drucklufteinsparungsventil mit Druckverringerungsfunktion, AS-R Serie

Drucklufteinsparungsventil mit Druckverringerungsfunktion, AS-R Serie
Drucklufteinsparungsventil, Winkelausführung
Drucklufteinsparung von bis zu 31 %
Montage und Betrieb wie bei einem Drosselrückschlagventil
Keine Verzögerung der Ansprechzeit mit Regelung von zwei Druckwerten
Druckverriegelungstyp
Verwendbare Schlauchaußen-Ø: 6 bis 12 mm
Anschlußgewinde: R, G, NPT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS22R-G02-06
AS22R-G02-10
AS32R-G02-06
AS32R-G02-08
AS32R-G02-10
AS32R-G03-06
AS32R-G03-08
AS32R-G03-10
AS42R-G03-10
AS42R-G03-12
AS42R-G04-10
AS42R-G04-12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Connection Dia. Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size

24.48 €

1 26 Arbeitstage 1/461/4 Standard

24.48 €

1 26 Arbeitstage 1/4101/4 Standard
-

29.40 €

1 26 Arbeitstage 1/463/8 Standard
-

29.40 €

1 26 Arbeitstage 1/483/8 Standard
-

29.40 €

1 26 Arbeitstage 1/4103/8 Standard
-

29.40 €

1 26 Arbeitstage 3/863/8 Standard

29.40 €

1 26 Arbeitstage 3/883/8 Standard

29.40 €

1 26 Arbeitstage 3/8103/8 Standard

41.03 €

1 26 Arbeitstage 3/8101/2 Standard
-

41.03 €

1 26 Arbeitstage 3/8121/2 Standard
-

41.03 €

1 26 Arbeitstage 1/2101/2 Standard
-

41.03 €

1 26 Arbeitstage 1/2121/2 Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Types of Screw G

Technischer Support