Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AS22Q-G02-08 |
AS22Q-G02-10 |
AS32Q-G02-06 |
AS32Q-G02-08 |
AS32Q-G02-10 |
AS32Q-G03-06 |
AS32Q-G03-08 |
AS32Q-G03-10 |
AS42Q-G03-10 |
AS42Q-G03-12 |
AS42Q-G04-10 |
AS42Q-G04-12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Connection Dia. | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Body Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 8 | 1/4 Standard | |||
24.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 10 | 1/4 Standard | |||
- | 29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 6 | 3/8 Standard | ||
- | 29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 8 | 3/8 Standard | ||
- | 29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 10 | 3/8 Standard | ||
- | 29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 6 | 3/8 Standard | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 8 | 3/8 Standard | |||
- | 29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 3/8 Standard | ||
41.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 1/2 Standard | |||
- | 41.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 12 | 1/2 Standard | ||
41.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 10 | 1/2 Standard | |||
41.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 12 | 1/2 Standard |
Loading...
Types of Screw | G |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Connection Dia.
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften