Alle Außenteile aus Metall Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, AS-X737 Serie

Alle Außenteile aus Metall Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, AS-X737 Serie
Drosselrückschlagventil mit beidseitig Steckverbindung in gerader Ausführung (In-line type). Leichtes und kompaktes Gehäuse mit Beschriftungsfeld. Für Schläuche aus Nylon, Weichnylon oder Polyurethan mit Außendurchmesser von 2 bis 12 mm. Mehrere Drosselrückschlagventile lassen sich leicht zusammen fassen und gemeinsam befestigen. Bis zu 1390 Nl/min Durchfluss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS2201-01-F06S-X737
AS2201-02-F06S-X737
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Connection Dia.

25.87 €

1 4 Arbeitstage 1/8

25.87 €

1 4 Arbeitstage 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steuerungsmethode Abflussregler Option mit Sicherungsmutter Sechskant-Kontermutter Types of Screw R
Applicable Tube O.D. mm(mm) 6 Body Size 1/8, 1/4 Standard

Technischer Support