Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Display für verschiedene Medien, ISE75 / 75H Serie (Teilenummern)

Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Display für verschiedene Medien, ISE75 / 75H Serie
Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Display für verschiedene Medien
Anwendungsgebiet: Flüssigkeiten
Druckbereich: von 0 bis 15 MPa
Wiederholgenauigkeit: max. ±0,5 % v. E.
Ausgang: NPN/PNP
IP67.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ISE75H-F02-43

Teilenummer
ISE75H-F02-43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

342.61 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Leitungsgewinde-Ausführung G Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4
Gerätespezifikationen Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten Nenndruckbereich 15 MPa Option Ohne
Eingang/Ausgang Spezifikationen NPN offener Kollektor 1 Ausgang (Pol-Nr.: 4) + PNP offener Kollektor 1 Ausgang (Pol-Nr.: 2)

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Display für verschiedene Medien, ISE75 / 75H Serie, die Teilenummer ist ISE75H-F02-43.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE75H-F02-43.

Technischer Support