Kompakt-Druckschalter, für ZX / ZR Vakuumsystem, ISE2 Serie

Kompakt-Druckschalter, für ZX / ZR Vakuumsystem, ISE2 Serie
Der elektronische Druckschalter der Serie ISE2 (für positiven Druck) ist kompakt und kann in ZX oder ZR Vakuumsystem integriert werden. Die Druckschalter der Serie ISE2 haben eine kurze Ansprechzeit von 10 ms und dank Steckbuchse einfach zu verdrahten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ISE2-01-15L

Teilenummer
ISE2-01-15L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

106.34 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Rohranschluss, Ausführung Außengewinde, Innengewinde Leitungsgewinde-Ausführung R
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/8 Verdrahtungsspezifikationen eingegossenes Anschlusskabel 3 m Ausgangsspezifikation NPN offener Kollektor 1 Ausgang

Sie befinden sich auf der Seite für Kompakt-Druckschalter, für ZX / ZR Vakuumsystem, ISE2 Serie, die Teilenummer ist ISE2-01-15L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE2-01-15L.

Technischer Support