Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Grundwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/8 | 1 | 220 V AC 50/60Hz | NBR | Messing | ||
44.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M | M5 | 1 | 24 V DC | FKM | Edelstahl | ||
23.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 1.6 | 24 V DC | NBR | Messing | ||
44.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/8 | 1.6 | 24 V DC | FKM | Edelstahl | ||
23.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/8 | 1.6 | 24 V DC | NBR | Messing | ||
25.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | M | M5 | 1.6 | 24 V DC | FKM | Messing | ||
44.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | M | M5 | 1.6 | 24 V DC | FKM | Edelstahl | ||
23.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M | M5 | 1.6 | 24 V DC | NBR | Messing | ||
32.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | G | 1/4 | 3 | 220 V AC 50/60Hz | NBR | Messing | ||
60.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/8 | 2 | 24 V DC | FKM | Edelstahl | ||
32.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/8 | 2 | 24 V DC | NBR | Messing | ||
32.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/8 | 3 | 24 V DC | NBR | Messing | ||
32.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 4 | 24 V DC | NBR | Messing |
Loading...
Erworbene Standards | CE | Option | Ohne | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | eing. Kabel / Bandumwicklung |
---|---|---|---|---|---|
Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Grundwerkstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften