Energiesparausführung, Pilotgesteuertes 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil zwangsgesteuert, VXEZ Serie

Energiesparausführung, Pilotgesteuertes 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil zwangsgesteuert, VXEZ Serie
Die VXE-Serie ist Teil des Energiesparprogramms von SMC Deutschland. Die weiterentwickelten Magnetventile basieren auf der Serie VX, sind aber wesentlich günstiger im Verbrauch. Im Haltezustand liegt die Leistungsaufnahme aufgrund der Pulsweitenmodulation rund ein Drittel niedriger als bei den Vorgängermodellen. Das wirkt sich positiv auf die Spulenwärme aus: Je weniger Strom die Spule für das Ansteuern benötigt, desto geringer ist die Spulentemperatur. Die Spulenwärme lässt sich damit fast halbieren. Auch die CO2-Emission ist geringer.Als Medium können Wasser, Druckluft und Öl verwendet werden. Die Magnetventile sind RoHS-konform und erfüllen zudem die Schutzart IP65. Die VXE-Serie ist als Einzeleinheit oder als Mehrfachanschlussplatte in vielen Größen erhältlich. Darüber hinaus ist sie mit 12 oder 24 Volt Gleichstrom lieferbar. Die Serien VXE und VX sind kompatibel, so dass Ventilspulen der herkömmlichen Serie mit einem neuen, energiesparenden Modell ersetzt werden können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VXEZ2230-02F-5DO1
VXEZ2350-06F-5DO1
VXEZ2360-10F-5DO1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Ventil Ausführung

79.50 €

1 26 Arbeitstage 1/41022

118.68 €

1 53 Arbeitstage 3/42023

136.26 €

1 33 Arbeitstage 12523

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schalterausführung Öffner Verbindungsausführung G Anwendung Einzelstück
Spannung b: 24 V DC Dichtungsmaterialien NBR Grundwerkstoff Messing
Befestigungselement Ohne Verbindungsleitung elektrischer Eingang DIN-Stecker ohne Stecker

Technischer Support