Pilotgesteuertes 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil für Dampf, VXS2 Serie

Pilotgesteuertes 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil für Dampf, VXS2 Serie
Jetzt geht's heiß her bei SMC, denn wir stellen unser verbessertes 2/2-Wege-Magnetventil der Serie VXS vor, das speziell für den Einsatz mit Dampf und Heißwasser entwickelt wurde. Die Ausführung "ohne Mindestdifferenzdruck" erfordert für den Betrieb des Ventils keinen Mediendruck und kann sich außerdem mit einer minimalen internen Leckagerate rühmen – was zu einer Verbesserung der gesamten Betriebssicherheit der VXS-Serie führt. Weitere Merkmale der verbesserten Serie sind eine verlängerte Lebensdauer mit über 3 Million Zyklen und ein verbesserter Abstreifer, wodurch die Anzahl der ins Ventil eindringenden Fremdkörper minimiert und die Beständigkeit gegenüber Verschmutzung erhöht wird. Dieses neue Ventil verfügt über eine geringere Leistungsaufnahme als die Vorgängerserie und ist leiser im Betrieb – also in mehrfacher Hinsicht auch freundlich zur Umwelt! Das VXS ist mit einem Gehäuse in Messing- oder rostfreiem Stahl, mit Gewinden von 1/4" bis 1", Spulenisolierungsklasse H und sogar ölfrei lieferbar – kann also für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, u. a. zur Sterilisation von Lebensmittelbehältern, in Dampfbügelpressen und Wasser- und Dampfheizanlagen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VXS235AGA
VXS235ALA
VXS235AZ1VA
VXS235BGA
VXS235BLA
VXS235BZ1VA
VXS235CGA
VXS235CLA
VXS235CZ1VA
VXS235DGA
VXS235DLA
VXS235DZ1VA
VXS245FGA
VXS245FLA
VXS245FZ1VA
VXS245GGA
VXS245GLA
VXS245GZ1VA
VXS255HGA
VXS255HLA
VXS255HZ1VA
VXS255JGA
VXS255JLA
VXS255JZ1VA
VXS265KGA
VXS265KLA
VXS265KZ1VA
VXS265LGA
VXS265LLA
VXS265LZ1VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Spannung Grundwerkstoff Funktionen Gehäusegröße

100.55 €

1 4 Arbeitstage 1/41024 V DCC37Ohne10A

100.55 €

1 4 Arbeitstage 1/410230 V ACC37Ohne10A

100.52 €

1 4 Arbeitstage 1/41024 V ACC37Sonderspannung10A

100.52 €

1 26 Arbeitstage 3/81024 V DCC37Ohne10A

100.52 €

1 4 Arbeitstage 3/810230 V ACC37Ohne10A

100.52 €

1 26 Arbeitstage 3/81024 V ACC37Sonderspannung10A

144.69 €

1 4 Arbeitstage 1/41024 V DCEdelstahlOhne10A

144.74 €

1 4 Arbeitstage 1/410230 V ACEdelstahlOhne10A

144.69 €

1 4 Arbeitstage 1/41024 V ACEdelstahlSonderspannung10A

144.74 €

1 26 Arbeitstage 3/81024 V DCEdelstahlOhne10A

144.69 €

1 4 Arbeitstage 3/810230 V ACEdelstahlOhne10A

144.69 €

1 4 Arbeitstage 3/81024 V ACEdelstahlSonderspannung10A

128.39 €

1 57 Arbeitstage 1/21524 V DCC37Ohne15A

128.39 €

1 4 Arbeitstage 1/215230 V ACC37Ohne15A

128.32 €

1 26 Arbeitstage 1/21524 V ACC37Sonderspannung15A

196.85 €

1 auf Anfrage 1/21524 V DCEdelstahlOhne15A

196.85 €

1 25 Arbeitstage 1/215230 V ACEdelstahlOhne15A

196.73 €

1 4 Arbeitstage 1/21524 V ACEdelstahlSonderspannung15A

156.18 €

1 7 Arbeitstage 3/42024 V DCC37Ohne20A

156.18 €

1 4 Arbeitstage 3/420230 V ACC37Ohne20A

156.18 €

1 26 Arbeitstage 3/42024 V ACC37Sonderspannung20A

270.24 €

1 4 Arbeitstage 3/42024 V DCEdelstahlOhne20A

270.24 €

1 4 Arbeitstage 3/420230 V ACEdelstahlOhne20A

270.16 €

1 26 Arbeitstage 3/42024 V ACEdelstahlSonderspannung20A

194.69 €

1 4 Arbeitstage 12524 V DCC37Ohne25A

194.60 €

1 4 Arbeitstage 125230 V ACC37Ohne25A

194.69 €

1 26 Arbeitstage 12524 V ACC37Sonderspannung25A

326.65 €

1 66 Arbeitstage 12524 V DCEdelstahlOhne25A

326.65 €

1 26 Arbeitstage 125230 V ACEdelstahlOhne25A

326.65 €

1 4 Arbeitstage 12524 V ACEdelstahlSonderspannung25A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Dampf Schalterausführung Öffner Verbindungsausführung G
Option Ohne Befestigungselement Ohne Verbindungsleitung elektrischer Eingang DIN-Terminal mit Funkenlöschung

Technischer Support