Vacuum Unit, Ejector System, Manifold, ZZK2 Series (Teilenummern)

Vacuum Unit, Ejector System, Manifold, ZZK2 Series
Dieses Produkt wird durch die neue Produktgeneration Serie ZK2-A ersetzt.

Vakuumerzeuger mit geringem Geräuschpegel (Vakuumerzeuger/System für Vakuumpumpe/Mehrfachanschlussplatte) mit Hochleistungsschalldämpfer
Vakuumschalter mit Energiesparfunktion: Intermittierende Ansteuerung der Druckluftversorgung. Die Druckluftversorgung wird abgeschaltet sobald das gewünschte Vakuum erreicht wurde
Leistungsstärkerer 2-Stufen-Vakuumerzeuger: Druckluftverbrauch um 30 % reduziert
2/2-Wege-Pilotventile (Versorgungsventil/Belüftungsventil für Abblasimpuls)
Komplettlösung mit integrierten Komponenten, dadurch kompakt mit geringem Gewicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZZK202-A1F-B-A
ZZK204-A1F-B-A
ZZK204-A2L-B-A
ZZK208-A1F-B-A
ZZK210-A1F-B-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Entlüftungsspezifikationen Anzahl der Stationen Elektrischer Anschluss

165.81 €

1 39 Arbeitstage Schalldämpfer gemeinsame Entlüftung (Endplatte auf beiden Seiten)2 StationenAusführung mit individueller Verdrahtung

179.10 €

1 4 Arbeitstage Schalldämpfer gemeinsame Entlüftung (Endplatte auf beiden Seiten)4 StationenAusführung mit individueller Verdrahtung

87.03 €

1 39 Arbeitstage ohne Schalldämpfer (individueller Entlüftungsanschluss)4 StationenD-Sub Stecker (25 Pins)

205.63 €

1 39 Arbeitstage Schalldämpfer gemeinsame Entlüftung (Endplatte auf beiden Seiten)8 StationenAusführung mit individueller Verdrahtung

218.87 €

1 39 Arbeitstage Schalldämpfer gemeinsame Entlüftung (Endplatte auf beiden Seiten)10 StationenD-Sub Stecker (25 Pins)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Einzelteil-Spezifikationen Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form One-Touch-Kupplung Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe Ø8
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form One-Touch-Kupplung Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe Ø8 Anwendung Verteiler
Befestigungselement A mit DIN Schienen-Befestigungselement Mehrfachanschlussplatte (Lieferzustand) als Einzelgeräte geliefert (unmontiert)

Technischer Support