3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Mehrfachanschlussplatte, interne Pilotluft, Flanschversion, SYJ300 Serie

3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Mehrfachanschlussplatte, interne Pilotluft, Flanschversion, SYJ300 Serie
Das Magnetventil der Serie SYJ ist eine innovative Kombination für optimale Raumausnutzung und höchste Leistung. Ob in Verbindung mit einer Mehrfachanschlussplatte oder als Einzeleinheit erhöht dieses Ventil die Flexibilität und minimiert den Platzbedarf. Im Hauptventil des SYJ ist eine Pilotentlüftung integriert. Die Leistungsaufnahme beträgt nur 0,5 W, wodurch Hitzeentwicklung erheblich reduziert wird. Das verbessert die Leistung bei 15 ms Schaltzeit, senkt Betriebskosten und erlaubt direkte Anbindung an die SPS. Alle elektrischen Anschlüsse der SYJ sind mit Betriebsanzeigen und Funkenlöschung erhältlich. SYJ Ventile können an Mehrfachplatten oder als Einzeleinheit an Einzelanschlussplatten angeschlossen werden und bieten damit vielfältige Möglichkeiten für vielfältige technischen Anforderungen.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS3YJ3-42-02-C4F-Q
SS3YJ3-42-02-M5F-Q
SS3YJ3-42-03-C4F-Q
SS3YJ3-42-03-M5F-Q
SS3YJ3-42-04-C4F-Q
SS3YJ3-42-04-M5F-Q
SS3YJ3-42-05-M5F-Q
SS3YJ3-42-06-C4F-Q
SS3YJ3-42-06-M5F-Q
SS3YJ3-42-07-M5F-Q
SS3YJ3-42-08-C4F-Q
SS3YJ3-42-08-M5F-Q
SS3YJ3-42-10-M5F-Q
SS3YJ3-42-11-C4-Q
SS3YJ3-S41-03-M3-Q
SS3YJ3-S42-02-M5F-Q
SS3YJ3-S42-03-C4F-Q
SS3YJ3-S42-03-M5F-Q
SS3YJ3-S42-04-C4F-Q
SS3YJ3-S42-04-M5F-Q
SS3YJ3-S42-05-M5F-Q
SS3YJ3-S42-06-C4F-Q
SS3YJ3-S42-06-M5F-Q
SS3YJ3-S42-08-C4F-Q
SS3YJ3-S42-08-M5F-Q
SS3YJ3-S42-10-M5F-Q
SS3YJ3-S42-13-C4F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Valve mounting direction

33.52 €

1 39 Arbeitstage 2Steckverbindung für ø4GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

23.95 €

1 4 Arbeitstage 2M5X0.8GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

45.06 €

1 26 Arbeitstage 3Steckverbindung für ø4GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

30.79 €

1 4 Arbeitstage 3M5X0.8GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

56.76 €

1 39 Arbeitstage 4Steckverbindung für ø4GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

37.55 €

1 4 Arbeitstage 4M5X0.8GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

44.44 €

1 4 Arbeitstage 5M5X0.8GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

79.95 €

1 4 Arbeitstage 6Steckverbindung für ø4GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

51.27 €

1 4 Arbeitstage 6M5X0.8GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

58.10 €

1 33 Arbeitstage 7M5X0.8GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

103.23 €

1 12 Arbeitstage 8Steckverbindung für ø4GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

64.92 €

1 4 Arbeitstage 8M5X0.8GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

78.58 €

1 4 Arbeitstage 10M5X0.8GMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

138.00 €

1 39 Arbeitstage 11Steckverbindung für ø4RcMagnet auf Seite gegenüber von Anschluss A

27.31 €

1 39 Arbeitstage 3M3X0.5RcMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

23.95 €

1 39 Arbeitstage 2M5X0.8GMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

45.06 €

1 39 Arbeitstage 3Steckverbindung für ø4GMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

30.79 €

1 39 Arbeitstage 3M5X0.8GMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

56.76 €

1 39 Arbeitstage 4Steckverbindung für ø4GMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

37.55 €

1 39 Arbeitstage 4M5X0.8GMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

44.44 €

1 22 Arbeitstage 5M5X0.8GMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

79.95 €

1 39 Arbeitstage 6Steckverbindung für ø4GMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

51.27 €

1 39 Arbeitstage 6M5X0.8GMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

103.23 €

1 39 Arbeitstage 8Steckverbindung für ø4GMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

64.92 €

1 39 Arbeitstage 8M5X0.8GMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

78.58 €

1 39 Arbeitstage 10M5X0.8GMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

161.24 €

1 39 Arbeitstage 13Steckverbindung für ø4GMagnet auf der selben Seite wie Anschluss A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

CE compliant CE

Technischer Support