2 / 2-Wege-Elektromagnetventil für Staubfilter, VXF2 Serie

2 / 2-Wege-Elektromagnetventil für Staubfilter, VXF2 Serie
Unser neuestes optimiertes Staubfilterventil der Serie VXF ist als 2/2-Wege-Magnetventil oder pneumatisch betätigtes Ventil erhältlich. Die neue Serie VXF2(A) verfügt über eine große Auswahl an Anschlussgrößen zwischen ¾" und 4" für den Marktbereich der großen Kolbendurchmesser, wie z.B. in der Eisen- und Stahlindustrie. Dank der vielfältigen Anschlussarten, wie der Ausführung mit Gewindeanschluss und der Flanschausführung für den direkten Anschluss an einen Behälter, kann die Serie VXF in den verschiedensten Staubfiltersystemen oder jeder Industrieanlage beliebiger Größe eingesetzt werden. Eine doppelte Membrane gewährleistet eine kurze Ansprechzeit. Dank ihrer großen Nennweiten kann ein hoher Durchfluss erreicht werden. Außerdem wird durch den geringen min. Betriebsdruck der Serie eine geringe Leistungsaufnahme des Kompressors erzielt. Durch die verbesserte Konstruktion der neuen Serie VXF ist die Lebensdauer nun länger und die Geräuschentwicklung geringer. Und das alles bei einer Leistungsaufnahme von 4.5W (bei den meisten Modellen). Die Serie kann über einen Controller der Serie VXFC mit sechs oder zehn Ausgängen geregelt werden. Der Ventilcontroller schaltet mehrere Ventile für den Staubfilter ein/aus. Er ist mit einer zweifachen Impulsfunktion ausgestattet, der die Staubfilterleistung des Beutelfilters optimiert und den Betrieb mithilfe von Eingangssignalen über einen externen Schalter unterbrechen kann.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VXF21AAG
VXF21AAGA
VXF22AAG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

68.19 €

1 4 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3/4

71.19 €

1 4 Arbeitstage G3/4

70.60 €

1 4 Arbeitstage [Rc (R)] Rc1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung 24 V DC Option ohne Schalldämpfer Grundwerkstoff POM
Verbindungsleitung elektrischer Eingang DIN-Terminal mit Funkenlöschung Anschluss Gewindeausführung

Technischer Support