3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, Mehrfachanschlussplatte, Stecker-Set, VQZ100 / 200 / 300 Serie

3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, Mehrfachanschlussplatte, Stecker-Set, VQZ100 / 200 / 300 Serie
Die Magnetventile der Serie VQZ in Flanschversion verbinden Komfort mit hoher Lebensdauer und Leistung bei traditioneller Montageart. Die Magnetventile der Serie VQZ in Rohrversion verbinden Flexibilität bei hoher Leistung und hoher Lebensdauer in einem Axial-Gehäuse.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VV3QZ25-03C6C-Q

Teilenummer
VV3QZ25-03C6C-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.98 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of Stations 3 Port pipe connection port diameter Steckverbindung für ø6 Option Keine
CE compliant CE Series VQZ200

Sie befinden sich auf der Seite für 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, Mehrfachanschlussplatte, Stecker-Set, VQZ100 / 200 / 300 Serie, die Teilenummer ist VV3QZ25-03C6C-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VV3QZ25-03C6C-Q.

Technischer Support