3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion / Flanschversion, VZ300 Serie

3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion / Flanschversion, VZ300 Serie
Dieses Produkt VZ200/300 ist nicht mehrlieferbar und wird ersetzt durch.Serie VZ besteht aus 4- und 5-Wege-Magnetventilen mit weichdichtendem Schieber. Ausführungen für Mehrfachanschlussplatte und Rohrversion sind erhältlich, mit Standard-Mehrfachanschlussplatten, Mehrfachanschlussplatten für Flachbandkabel, DIN-Schienen-Montage, intern und extern verdrahtet. Weitere Optionen verfügbar. Die Serie VZ ist immer noch erhältlich, obwohl direkte Nachfolgemodell eingeführt wurden. Siehe entsprechende Informationen zu den Nachfolgeserien.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VZ312M-5DO-M5-Q

Teilenummer
VZ312M-5DO-M5-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.92 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise geschlossen Spannung 24 V DC Rohranschluss, Ausführung M
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø M5 Manueller Schalter Keine Arretierung Verbindungsleitung elektrischer Eingang DIN-Stecker ohne Steckverbinder
Manuell Nicht verriegelbare Druckausführung Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Ohne CE-konform Ja
Gehäuse-Ausführung Gemeinsame Entlüftung

Sie befinden sich auf der Seite für 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion / Flanschversion, VZ300 Serie, die Teilenummer ist VZ312M-5DO-M5-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VZ312M-5DO-M5-Q.

Technischer Support