3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion, Mehrfachanschlussplatte, Stecker-Set, VQZ100 / 200 / 300 Serie

3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion, Mehrfachanschlussplatte, Stecker-Set, VQZ100 / 200 / 300 Serie
Die Magnetventile der Serie VQZ in Flanschversion verbinden Komfort mit hoher Lebensdauer und Leistung bei traditioneller Montageart. Die Magnetventile der Serie VQZ in Rohrversion verbinden Flexibilität bei hoher Leistung und hoher Lebensdauer in einem Axial-Gehäuse.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV3QZ12-06C-Q
VV3QZ12-10C-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations

45.65 €

1 39 Arbeitstage 6

71.23 €

1 39 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Option Keine CE compliant CE

Technischer Support