3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Weichdichtender Schieber, Hoher Durchfluss, VT100 Serie

3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Weichdichtender Schieber, Hoher Durchfluss, VT100 Serie
Hersteller von Handlingsgeräten können die Suche nach einem kompakten, leichten Ventil mit hohem Durchfluss zur Steuerung von mittleren und kleinen Antriebsanwendungen jetzt einstellen. Nach einer ausgedehnten Forschungs- und Entwicklungsphase bringt der Weltmarktführer SMC nun mit seiner neuesten Serie V100 eines der modernsten Magnetventile auf dem Markt heraus. Mit einem revolutionären Magnetschaltkreis und einer Abdeckung, ermöglicht die umweltfreundliche Konstruktion ohne Einsatz von Maschinen des V100 eine Zunahme der Spulenleistung um 60%.Außerdem kann durch die niedrige Leistungsaufnahme Energie gespart werden. Das Standardventil V100 verbraucht lediglich 0,35 W, das sind 76% weniger als bei vergleichbaren Ventilen, und das Energiespar-Modell verbraucht nur 0,1W, was deutliche Einsparungen von bis zu 93% im Vergleich zu anderen Produkten bedeutet.Die Serie V100 ist in 3-, 5-, 6-, 12- und 24-Volt-Ausführungen erhältlich und hat einen Ventilabstand von nur 10mm, sowie eine Gesamthöhe und länge von 24,7, bzw. 27 mm und ist damit wahrscheinlich eines der kleinsten Pneumatikventile, die es heutzutage gibt. Bei nur 12 g Gewicht und mit Durchflussgeschwindigkeiten zwischen 8,4 und 24 l pro Minute, ist es die perfekte Lösung, wenn Platz, Leistung und Komponentengewicht entscheidend sind.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V114A-5G
V114A-5GUB
V114A-5LO
V114A-5MOUB
V114A-6LOU
V114A-6LOU-M5
V124A-5MOU-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Schalterausführung Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz

25.06 €

1 7 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC--Keine ArretierungEingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 300 mmNicht verriegelbare DruckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz

27.66 €

1 39 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC--VerriegelnEingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 300 mmVerriegelbarMit Anzeigeleuchte / Überspannungsschutz (nicht polarisiert)

25.69 €

1 4 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC--Keine ArretierungL-Stecker (ohne Steckverbinder)Nicht verriegelbare DruckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz

28.35 €

1 4 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC--VerriegelnM-Stecker (ohne Steckverbinder)VerriegelbarMit Anzeigeleuchte / Überspannungsschutz (nicht polarisiert)

28.35 €

1 12 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis2 Positionen, normalerweise geschlossen12 V DC--Keine ArretierungL-Stecker (ohne Steckverbinder)Nicht verriegelbare DruckausführungMit Anzeigeleuchte / Überspannungsschutz (nicht polarisiert)

33.68 €

1 4 Arbeitstage 1 KonusDirekt2 Positionen, normalerweise geschlossen12 V DCMM5Keine ArretierungL-Stecker (ohne Steckverbinder)Nicht verriegelbare DruckausführungMit Anzeigeleuchte / Überspannungsschutz (nicht polarisiert)

33.68 €

1 4 Arbeitstage 1 KonusDirekt2 Positionen, normalerweise offen24 V DCMM5Keine ArretierungM-Stecker (ohne Steckverbinder)Nicht verriegelbare DruckausführungMit Anzeigeleuchte / Überspannungsschutz (nicht polarisiert)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohre Untergrund-Leitungen

Technischer Support