3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Mehrfachanschlussplatte, Flanschversion, SY100 Serie

3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Mehrfachanschlussplatte, Flanschversion, SY100 Serie
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS3Y1-S41-02-M5-Q
SS3Y1-S41-03-M5-Q
SS3Y1-S41-04-M5-Q
SS3Y1-S41-05-M5-Q
SS3Y1-S41-06-M5-Q
SS3Y1-S41-07-M5-Q
SS3Y1-S41-08-M5-Q
SS3Y1-S41-10-M5-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations

23.84 €

1 15 Arbeitstage 2

31.31 €

1 39 Arbeitstage 3

38.71 €

1 15 Arbeitstage 4

46.18 €

1 39 Arbeitstage 5

53.56 €

1 39 Arbeitstage 6

60.98 €

1 4 Arbeitstage 7

65.45 €

1 4 Arbeitstage 8

75.97 €

1 15 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Port pipe connection port diameter M5X0.8 CE compliant CE

Technischer Support