3-Wege-Elektromagnetventil, Weichdichtender Schieber, Mehrfachanschlussplatte, VP300 / 500 / 700 Serie

3-Wege-Elektromagnetventil, Weichdichtender Schieber, Mehrfachanschlussplatte, VP300 / 500 / 700 Serie
Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV3P3-41-021-02F
VV3P3-41-201-02F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations

49.47 €

1 39 Arbeitstage 2

415.10 €

1 39 Arbeitstage 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specifications Standard Thread standard G Piping model P Gemeinsam, R Gemeinsam, A Seite
Exhaust port type Gemeinsame Entlüftung

Technischer Support