3 / 2-Wege-Einschaltventil, Elektrisches, Verblockbare Ausführung, VP500 / 700 Serie

3 / 2-Wege-Einschaltventil, Elektrisches, Verblockbare Ausführung, VP500 / 700 Serie
Modular kompatibel mit FRL-Wartungseinheiten
Ermöglicht Platzersparnis und geringeren Arbeitsaufwand bei der Verschlauchung
Geringe Leistungsaufnahme, Typ DC: 0,35 W (ohne Beleuchtung)
Schutzart: IP65.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VP517Y-5DZ1

Teilenummer
VP517Y-5DZ1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.39 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung 24 V DC Manueller Schalter Keine Arretierung Verbindungsleitung elektrischer Eingang DIN-Klemme mit Steckverbinder
Manuell Nicht verriegelbare Druckausführung Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement ohne Befestigungselement
Funktionen Standard (0.7 MPa) Flow direction Von links nach rechts

Sie befinden sich auf der Seite für 3 / 2-Wege-Einschaltventil, Elektrisches, Verblockbare Ausführung, VP500 / 700 Serie, die Teilenummer ist VP517Y-5DZ1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP517Y-5DZ1.

Technischer Support