Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Valve mounting direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Keine | - | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
52.15 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3 | Steckverbindung für ø4 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
59.08 € | 1 | 39 Arbeitstage | 6 | M5X0.8 | - | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
39.19 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 | Steckverbindung für ø4 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
26.87 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 | M5X0.8 | - | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
26.87 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 | M5X0.8 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
54.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Steckverbindung für ø4 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
36.10 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3 | M5X0.8 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
69.79 € | 1 | 39 Arbeitstage | 4 | Steckverbindung für ø4 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
45.26 € | 1 | 39 Arbeitstage | 4 | M5X0.8 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
85.10 € | 1 | 39 Arbeitstage | 5 | Steckverbindung für ø4 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
100.45 € | 1 | 39 Arbeitstage | 6 | Steckverbindung für ø4 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
63.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M5X0.8 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
131.10 € | 1 | 39 Arbeitstage | 8 | Steckverbindung für ø4 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
82.10 € | 1 | 39 Arbeitstage | 8 | M5X0.8 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
91.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | 9 | M5X0.8 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
161.74 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | Steckverbindung für ø4 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
100.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5X0.8 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
192.40 € | 1 | 39 Arbeitstage | 12 | Steckverbindung für ø4 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
223.06 € | 1 | 39 Arbeitstage | 14 | Steckverbindung für ø4 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
315.03 € | 1 | 39 Arbeitstage | 20 | Steckverbindung für ø4 | G | Magnet auf Seite gegenüber von Anschluss A, B | ||
39.19 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 | Steckverbindung für ø4 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
26.87 € | 1 | 22 Arbeitstage | 2 | M5X0.8 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
54.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | Steckverbindung für ø4 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
36.10 € | 1 | 22 Arbeitstage | 3 | M5X0.8 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
69.79 € | 1 | 39 Arbeitstage | 4 | Steckverbindung für ø4 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
45.26 € | 1 | 22 Arbeitstage | 4 | M5X0.8 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
85.10 € | 1 | 39 Arbeitstage | 5 | Steckverbindung für ø4 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
54.50 € | 1 | 39 Arbeitstage | 5 | M5X0.8 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
100.45 € | 1 | 39 Arbeitstage | 6 | Steckverbindung für ø4 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
63.68 € | 1 | 39 Arbeitstage | 6 | M5X0.8 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
115.74 € | 1 | 39 Arbeitstage | 7 | Steckverbindung für ø4 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
72.89 € | 1 | 39 Arbeitstage | 7 | M5X0.8 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
131.10 € | 1 | 22 Arbeitstage | 8 | Steckverbindung für ø4 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
82.10 € | 1 | 39 Arbeitstage | 8 | M5X0.8 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
146.45 € | 1 | 39 Arbeitstage | 9 | Steckverbindung für ø4 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
91.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | 9 | M5X0.8 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
161.74 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | Steckverbindung für ø4 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
100.45 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | M5X0.8 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B | ||
118.82 € | 1 | 39 Arbeitstage | 12 | M5X0.8 | G | Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B |
Loading...
CE compliant | CE | Exhaust port type | Gemeinsame Versorgung/Entlüftung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Valve mounting direction
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften